TIDA-010954

基于 GaN 的 600W 单相周波转换器参考设计

TIDA-010954

设计文件

概述

该参考设计基于周波转换器 (AC-DAB) 拓扑和 TI GaN 功率级,实现了 600W 双向单级直流-交流逆变器。该设计在直流侧支持最高 60V 和 ±16A,在单相侧支持 230VAC 和 2.6A。该逆变器支持双向功率流,可用于各种应用,例如光伏微型逆变器或电池储能系统 (BESS)。

特性
  • 用于光伏 (PV) 或 BESS 应用的单级直流-交流和交流-直流转换器
  • 支持双向功率流和无功功率补偿
  • 在单个控制器中实施数字控制:TMS320F28P55x
  • -40°C 至 +85°C 的工业温度范围
输出电压选项 TIDA-010954.1 TIDA-010954.2
输入电压(最小值)(V) 27 200
输入电压(最大值)(V) 55 250
输出电压(标称值)(V) 230 40
Iout(最大值)(A) 2.6 16
输出功率 (W) 598 640
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 DC AC
拓扑 Full Bridge- Phase Shifted Full Bridge- Phase Shifted
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUD04.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDME48.PDF (844 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDME47.PDF (349 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDME50.ZIP (9445 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGX6.ZIP (2285 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDME49.PDF (5714 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDME46.PDF (1157 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

C2000 实时微控制器

TMS320F28P559SG-Q1具有 150MHz 频率、512KB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的汽车级 32 位 C2000™ MCU

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG2100R026100V 2.6mΩ 半桥氮化镓 (GaN) 功率级

数据表: PDF | HTML
隔离式电源模块(集成变压器)

UCC33421-Q1具有集成变压器的汽车级 5V/5V、1.5W 稳压 5kVRMS 隔离式 DC/DC 电源模块

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28P559SJ-Q1具有 150MHz、1.1MB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的汽车级 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
霍尔效应电流传感器

TMCS1123具有 AFR、基准和警报功能的 ±1300V 增强型隔离、80ARMS 250kHz 霍尔效应电流传感器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9002适用于成本优化型应用的双路、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
霍尔效应电流传感器

TMCS1133具有 AFR 和警报功能的 80ARMS、1MHz 霍尔效应电流传感器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA185采用超小型 SOT-563 封装的 26V、350kHz、双向高精度电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO6762通用、50Mbps、六通道 (4/2) 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3650R035具有集成驱动器和保护功能的 650V 35mΩ TOLL 封装 GaN FET

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5164具有超低 IQ 的 6V 至 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDA-010954-FIRMWARE — TIDA-010954-firmware for Half-Bridge Cyclo-converter topology for solar microinverter application

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010954 基于 GaN 的 600W 单相周波转换器参考设计

设计工具和仿真

仿真模型

TIDME56 — TIDA-010954 PLECSim Simulation file

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010954 基于 GaN 的 600W 单相周波转换器参考设计

TIDME56 TIDA-010954 PLECSim Simulation file

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2025-6-4
硬件开发
参考设计
TIDA-010954 基于 GaN 的 600W 单相周波转换器参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 基于 GaN 的 600W 单相周波转换器 参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-5-19
技术文章 借助 TOLL GaN 突破太阳能系统的界限 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-28
白皮书 采用 GaN 的循环转换器如何帮助优化微型逆变器和便携式电源 站设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-7-21

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMDSCNCD28P55X TMDSCNCD28P55X controlCARD 评估模块

软件开发

软件开发套件 (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 适用于 C2000™ MCU 的 DigitalPower 软件开发套件 (SDK)。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频