TIDA-01094

适用于隔离式分流电流测量的抗磁场干扰、无变压器电源参考设计

TIDA-01094

设计文件

概述

TIDA-01094 参考设计通过使用隔离式 Δ-Σ 调制器实现了具有隔离式分流传感器的 0.5 类三相无变压器能量测量系统。Δ-Σ 调制器使其输出电路与输入电路进行电容性隔离,从而提供无变压器的数据隔离。每个调制器的高侧由一个同样无变压器的电容压降电源供电。由于在这种设计中不使用变压器,因此这种设计与生俱来就能抗磁性干扰。此外,高侧电容压降电源降低了整体系统成本,具有固有的低传导和辐射发射,并且由于高侧单独由市电供电而非来自低侧电源,因此减少了从低侧电源消耗的电流。

特性
  • 采用电隔离分流传感器的 0.5% 类三相计量
  • 调制器的高侧使用电容压降电源
  • 高达 1kV 交流(工作电压)和 7kV(峰值)电压的隔离性能
  • 对 AMC1304M05 和 AMC1305M04+TLV70450 配置均支持
  • TI 能源库固件可计算所有电能计量参数,包括有功和无功功率及电量、均方根 (RMS) 电流和电压、功率因数以及线路频率
  • 通过具有 3kVRMS 操作隔离边界的隔离式 RS-232 实现与 PC 图形用户界面 (GUI) 的通信
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU183A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRPR8.ZIP (435 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPS0.ZIP (334 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD57.ZIP (335 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPR9.PDF (386 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRPR7.PDF (90 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC1305M05±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F67641A具有 3 个 Σ-Δ ADC、10 位 SAR ADC、LCD、128KB 闪存和 8KB RAM 的低成本多相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

TRS3232E-Q1具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的汽车类 3V 至 5.5V 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF
隔离式 ADC

AMC1304M05具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7321C低功耗、双通道、1/1、25Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7320C低功耗、双通道、2/0、25Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDCD58 — TIDA-01094 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01094 适用于隔离式分流电流测量的抗磁场干扰、无变压器电源参考设计
下载选项

TIDCD58 TIDA-01094 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2019-10-17
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01094 适用于隔离式分流电流测量的抗磁场干扰、无变压器电源参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcd58 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcd58a/tidcd58a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCD58. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于隔离分流测量的抗磁干扰无变压器电源 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017-5-25
技术文章 Designing a magnetically immune polyphase smart meter, part 3: comparing isolated PDF | HTML 2018-10-29
技术文章 Designing a magnetically immune polyphase smart meter, part 2: an overview of isol PDF | HTML 2018-10-18
技术文章 Designing a magnetically immune polyphase smart meter, part 1: isolated shunt sens PDF | HTML 2018-10-4

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00601 采用隔离式分流传感器的多相能量测量参考设计 TIDA-01088 使用隔离式分流传感器参考设计的多相电源质量测量 TIDM-3PH-ENERGY5-ESD 具有增强型 ESD 保护的 0.5 类三相能量测量系统参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频