TIDA-00601

采用隔离式分流传感器的多相能量测量参考设计

TIDA-00601

设计文件

概述

TIDA-00601 设计使用隔离式并联传感器实现 0.5% 类三相电能计量系统。  通过使用具有电容隔离的输出电路的隔离式 Delta-Sigma 调制器来实现隔离。  电能计量 SoC 从隔离式调制器获取不同的比特流,并使用其板载数字滤波器生成 ADC 采样读数。  电能计量 SoC 还用于感应电压、计算计量参数值、驱动电路板 LCD 以及通过电路板的隔离式 RS-232 电路与 PC GUI 通信。

该参考设计使用 ISO7420ISO7421。该参考设计也可以使用 ISO7320CISO7321C

该参考设计使用 AMC1304M05。该参考设计也可以使用 AMC1304M25

该参考设计使用 MSP430F67641。该参考设计也可以使用 MSP430F67641A

特性
  • 采用电隔离分流传感器的 0.5% 类三相计量
  • 并联隔离,工作隔离电压高达 1 kV AC,峰值隔离电压 7kV
  • TI 能源库固件可计算所有电能计量参数,包括有功和无功功率及电量、RMS 电流和电压、功率因数以及线路频率
  • 具有 3kV RMS 操作隔离边界的隔离式 RS-232,用于与 PC GUI 通信
  • 用于显示计量参数的内置 160 段显示屏
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRF00B.PDF (248 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRF02A.ZIP (351 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAD1.ZIP (288 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRF01.PDF (380 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDREZ9A.PDF (97 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RS-232 收发器

TRS3232具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F67641A具有 3 个 Σ-Δ ADC、10 位 SAR ADC、LCD、128KB 闪存和 8KB RAM 的低成本多相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F67641具有 3 个 Σ-Δ ADC、10 位 SAR ADC、LCD、128KB 闪存和 8KB RAM 的低成本多相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC1304M05具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7321C低功耗、双通道、1/1、25Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7320C低功耗、双通道、2/0、25Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC1304M25具有 LDO 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7420双通道、2/0、1Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7421双通道、1/1、1Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDCAD2 — TIDA-00601 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00601 采用隔离式分流传感器的多相能量测量参考设计
下载选项

TIDCAD2 TIDA-00601 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2019-10-16
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00601 采用隔离式分流传感器的多相能量测量参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcad2 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcad2a/tidcad2a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCAD2. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Multi-Phase Energy Measurement With Isolated Shunt Sensors Design Guide (Rev. A) 2015-8-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持