TIDA-01041

适用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计

TIDA-01041

设计文件

概述

此参考设计为各种电流电池测试应用提供了多相解决方案。利用双相降压/升压控制器 LM5170 的菊花链配置,使该设计能够实现 100A 的充电/放电速率。利用高精度恒流 (CC) 和恒压 (CV) 校准环路,TIDA-01041 可实现高达 0.01% 的电压控制精度。本文对所有重要设计理论都进行了阐释说明,可指导用户完成零件选择流程和设计优化。最后,此设计还包含原理图、电路板布局、硬件测试和结果。

特性
  • 高精度校准控制,可实现 0.02% 的满量程电流控制精度和 0.01% 的满量程电压控制精度
  • 支持 0.5A 至 100A 的充电和放电
  • 具有 8V 至 16V 的输入电压(总线)和 0V 至 4.2V(最高 5V)的输出负载(电池)
  • 两个 LM5170 多相双向降压、升压集成控制器和驱动器,用于充电和放电
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU688A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZA6.PDF (498 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZA5.PDF (213 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZA8.ZIP (24839 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFD1.ZIP (1348 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZA7.PDF (7426 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZA4B.PDF (1289 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS737具有反向电流保护和使能功能的 1A 超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM51183-75V 宽输入电压、电流模式非同步降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

TLV0736V、低噪声、轨到轨输出、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM2664输入电压为 1.8V 至 5.5V 的开关电容器电压反相器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5170-Q1符合 AEC-Q100 标准的多相双向电流控制器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4S012适用于 USB 接口且具有可耐受 15V 电压的 Vbus 的四路 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4561低功耗、60MHz、宽电源电压范围全差分放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA827低噪声、高精度 JFET 输入运算放大器

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

SN74LV4053A-Q1汽车级 5V 2:1 (SPDT) 三通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G04-Q1汽车单路 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML
Arm Cortex-M4 MCU

TM4C1294NCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC80004具有 1LSB INL/DNL 的超小型、真正 16 位四路电压输出 DAC

数据表: PDF | HTML
电压转换门

SN74LV1T00单电源 2 输入正与非门逻辑电平转换器

数据表: PDF | HTML
电压转换门

SN74LV1T32具有逻辑电平转换器的单电源 2 输入正或门

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LM6142双通道、24V、17MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF
精密 ADC

ADS131A0424 位 128kSPS 4 通道同步采样 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于多相高精度 0.5A 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019-7-25
技术文章 Taking a modular approach to high-precision, high-current battery test equipment PDF | HTML 2019-6-21
技术文章 Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high PDF | HTML 2018-8-13

相关设计资源

硬件开发

评估板
USB2ANY USB2ANY 接口适配器

参考设计

参考设计
TIDA-010086 数字控制成本优化型 10A 电池化成和测试参考设计 TIDA-01042 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计

软件开发

支持软件
DELTASIGMAEVAL-GUI Δ-Σ 评估软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持