TIDA-01028

适用于高速示波器和宽带数字转换器的 12.8GSPS 模拟前端参考设计

TIDA-01028

设计文件

概述

此参考设计提供了一个可实现 12.8GSPS 采样率的交错射频采样模数转换器 (ADC) 的实用示例。这一方案可通过时序交错两个射频采样 ADC 来完成。交错处理需要在 ADC 之间进行相移,此参考设计通过 ADC12DJ3200 的无噪声孔径延迟调节(tAD 调节)功能来实现这一点。此功能还可用于最大限度地减少交错 ADC 常见的失配问题,从而尽可能提升 SNR、ENOB 和 SFDR 性能。此参考设计还采用了一套支持 JESD204B 的低相位噪声时钟树。其采用 LMX2594 宽带 PLL 和 LMK04828 合成器以及抖动清除器。

特性
  • 采用时序交错 12 位射频采样 ADC,采样率高达 12.8GSPS
  • 高达 6GHz 带宽的模拟前端支持
  • 出色的采样时钟相位调整(19fs 分辨率)
  • 多个 ADC 的相位同步
  • 输入电压为 12V 时,配套电源参考设计的效率高于 85%
  • JESD204B 支持 8 个、16 个或 32 个 JESD 通道,每通道的数据速率高达 12.8Gbps
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU643.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZ72.PDF (2941 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZ71A.PDF (241 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZ74.ZIP (41929 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFC2.ZIP (13521 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZ73.PDF (28699 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZ70.PDF (4790 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

LVDS、M-LVDS 和 PECL IC

DS90LV028AQ-Q1汽车级 LVDS 双通道差分线路接收器

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
时钟缓冲器

LMK00304具有 4 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器

数据表: PDF | HTML
与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A84具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、19.2mΩ、20V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC12DJ320012 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
射频可变增益放大器 (VGA)

LMH64014.5GHz 超宽带数字可变增益放大器

数据表: PDF | HTML
射频全差分放大器 (FDA)

LMH54018GHz 超宽带、全差动放大器

数据表: PDF | HTML
振荡器

LMK61E2用于医疗成像以及测试测量领域的超低抖动 EEPROM 可编程振荡器

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

SN74LVC2G535V、2:1 (SPDT)、单通道、通用模拟开关(采用 NanoFree™ 封装)

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC4T774具有可配置电压电平转换和三态输出的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

LM95233采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的 ±2°C 双路远程和本地温度传感器

数据表: PDF
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC

DS90LT012AQ-Q1汽车类 LVDS 差动线路接收器

数据表: PDF
电子保险丝(集成热插拔)

TPS259264.5V 至 13.8V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
比较器

LMC6762具有推挽输出的双通道微功耗耗轨至轨输入 CMOS 比较器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC12DJ5200RF具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 12 位 ADC

数据表: PDF | HTML
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TCA9534A具有中断和配置寄存器的 8 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPS82130具有集成电感器的 17V 输入电压、3A 降压转换器模块

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A33具有使能功能的 1A、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
射频 PLL 和合成器

LMX2594具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 15GHz 宽带 PLLatinum™ 射频合成器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A8300具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于高速示波器和宽带数字转换器的 12.8GSPS 模拟前端参考设计 英语版 2019-3-26
技术文章 Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems PDF | HTML 2019-6-4
白皮书 Interleaving ADCs for Higher Sample Rates 2005-2-1
应用手册 Defining Skew, Propagation-Delay, Phase Offset (Phase Error) 2001-11-28

相关设计资源

硬件开发

评估板
ADC12DJ3200EVM ADC12DJ3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样 ADC 评估模块 TSW14J57EVM 数据采集/图形发生器:具有 16 个 JESD204B 通道 (1.6-15Gbps) 的数据转换器 EVM

参考设计

参考设计
TIDA-01027 可最大限度提升 12.8GSPS 数据采集系统性能的低噪声电源参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持