TIDA-01027

可最大限度提升 12.8GSPS 数据采集系统性能的低噪声电源参考设计

TIDA-01027

设计文件

概述

此参考设计展示了用于能超过 12.8GSPS 的超高速数据采集 (DAQ) 系统的高效率、低噪声五轨电源设计。该电源直流/直流转换器进行了频率同步和相移,从而最大限度降低输入电流纹波并控制频率内容。使用高性能的 HotRod­™ 封装技术可将任何潜在的辐射电磁干扰 (EMI) 降至最低。

特性
  • 用于超高速 AFE 的高效率、低噪声、负载点 DAQ 电源
  • 相移直流/直流转换器时钟可降低浪涌电流和电源噪声
  • 外部频率同步功能可管理直流/直流转换器杂散
  • 利用旁路每个 LDO 的功能来配置输出,并仅使用直流/直流转换器和滤波器
  • 与 TIDA-01022 和 TIDA-01028 配合使用,以显示对具有 9GHz 模拟 BW 的 12.8GSPS AFE 的影响
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU642.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZ52.PDF (879 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZ51.PDF (210 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZ54.ZIP (2870 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFB8.ZIP (766 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZ53.PDF (2972 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZ50.PDF (767 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

时钟抖动清除器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
时钟缓冲器

LMK00304具有 4 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC2G042 通道、1.65V 至 5.5V 逆变器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A85具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A84具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC12DJ320012 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
射频全差分放大器 (FDA)

LMH54018GHz 超宽带、全差动放大器

数据表: PDF | HTML
振荡器

LMK61E2用于医疗成像以及测试测量领域的超低抖动 EEPROM 可编程振荡器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC4T245具有可配置电压电平转换的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC

DS90LT012AQ-Q1汽车类 LVDS 差动线路接收器

数据表: PDF
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
比较器

LMC6762具有推挽输出的双通道微功耗耗轨至轨输入 CMOS 比较器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZM23601采用 3.8mm × 3mm 封装的 36V、1A 降压直流/直流电源模块

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC12DJ5200RF具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 12 位 ADC

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A33具有使能功能的 1A、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A85A具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC

DS90LV028AQ-Q1汽车级 LVDS 双通道差分线路接收器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPSM848244.5V 至 17V 输入,0.6V 至 10V 输出,8A 电源模块,7.5mm x 7.5mm 紧凑尺寸

数据表: PDF | HTML
与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、19.2mΩ、20V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
计数器

CD74HC4017具有 10 个解码输出的高速 CMOS 逻辑十进制计数器/除法器

数据表: PDF
电源模块(集成电感器)

TPSM846244.5V 至 17V 输入,0.6V 至 10V 输出,6A 电源模块,7.5mm x 7.5mm 紧凑尺寸

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

SN74LVC2G535V、2:1 (SPDT)、单通道、通用模拟开关(采用 NanoFree™ 封装)

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPSM844244.5V 至 17V 输入,0.6V 至 10V 输出,4A 电源模块,7.5mm x 7.5mm 紧凑尺寸

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC4T774具有可配置电压电平转换和三态输出的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

LM95233采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的 ±2°C 双路远程和本地温度传感器

数据表: PDF
电子保险丝(集成热插拔)

TPS259264.5V 至 13.8V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器

LMK04832具有双环路且符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A84A具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TCA9534A具有中断和配置寄存器的 8 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF | HTML
射频 PLL 和合成器

LMX2594具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 15GHz 宽带 PLLatinum™ 射频合成器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A49具有使能功能的 150mA、36V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A8300具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 可最大限度提升 12.8GSPS 数据采集系统性能的低噪声电源参考设计 英语版 2019-3-26
技术文章 Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems PDF | HTML 2019-6-4
白皮书 简化电源模块设计,降低 EMI 英语版 2018-11-1
应用手册 Inverting Application for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) 2018-10-19
模拟设计期刊 Designing a modern power supply for RF sampling converters 2017-4-26

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSW14J57EVM 数据采集/图形发生器:具有 16 个 JESD204B 通道 (1.6-15Gbps) 的数据转换器 EVM

参考设计

参考设计
TIDA-010128 适用于 12 位数字转换器的可扩展 20.8GSPS 参考设计 TIDA-01022 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计 TIDA-01028 适用于高速示波器和宽带数字转换器的 12.8GSPS 模拟前端参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持