TIDA-00978

扩展 OPA857 互阻抗带宽的参考设计

TIDA-00978

设计文件

概述

OPA857 是一款面向光电二极管监控应用的宽带超低噪声互阻抗放大器 (TIA)。OPA857 提供 5kΩ 和 20kΩ 两种可选增益配置,同时保持超过 100MHz 的近似恒定的闭环带宽。在此参考设计中,可添加外部电阻器并使其与内部电阻器并联,从而利用高速放大器核心的优势,扩展放大器的互阻抗带宽。

特性
  • 将 OPA857 的带宽从 100MHz 扩展到高于 250MHz
  • 在 1-20kΩ 范围内调节 OPA857 的增益
  • 该评估模块提供灵活的 OPA857 测试方法,可以使用内部测试模式,也可以使用外部光电二极管
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBX7.PDF (1207 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRN72.PDF (179 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRN71.PDF (63 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRN74.ZIP (4081 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCJ1.ZIP (244 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRN73.PDF (781 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRN70.PDF (272 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

跨阻放大器

OPA857超低噪声、宽带、伪差动输出跨阻放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

OPA857EVM-978 — OPA857 带宽扩展评估模块

OPA857 是一款面向光电二极管监控应用的宽带超低噪声互阻抗放大器 (TIA)。OPA857 提供 5kΩ 和 20kΩ 两种可选增益配置,同时保持超过 100MHz 的近似恒定的闭环带宽。在此参考设计中,可添加外部电阻器并使其与内部电阻器并联,从而利用高速放大器核心的优势,扩展放大器的互阻抗带宽。
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00978 扩展 OPA857 互阻抗带宽的参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

OPA857EVM-978 OPA857 带宽扩展评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00978 扩展 OPA857 互阻抗带宽的参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Extending Bandwith of the OPA857 Design Guide 2016-7-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持