OPA857EVM-978
OPA857 带宽扩展评估模块
OPA857EVM-978
概述
OPA857 是一款面向光电二极管监控应用的宽带超低噪声互阻抗放大器 (TIA)。OPA857 提供 5kΩ 和 20kΩ 两种可选增益配置,同时保持超过 100MHz 的近似恒定的闭环带宽。在此参考设计中,可添加外部电阻器并使其与内部电阻器并联,从而利用高速放大器核心的优势,扩展放大器的互阻抗带宽。
特性
- 将 OPA857 的带宽从 100MHz 扩展到高于 250MHz
- 在 1-20kΩ 范围内调节 OPA857 的增益
- 该评估模块提供灵活的 OPA857 测试方法,可以使用内部测试模式,也可以使用外部光电二极管
跨阻放大器
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | OPA857EVM-978 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
设计指南 | Extending Bandwith of the OPA857 Design Guide | 2016-7-25 |