TIDA-00882

支持 USB 供电的 USB Type-C HDD 参考设计

TIDA-00882

设计文件

概述

此参考设计使用了德州仪器 (TI) 的 SuperSpeed USB 3.0 至 SATA 桥接器、USB Type-C(TM) 和 USB PD 控制器以及集成电源开关和 High-Speed USB 多路复用器与 SuperSpeed USB 3.1 多路复用器,旨在演示一个子系统,通过此子系统即可实现能够向 Type-C 主机(笔记本电脑、平板电脑、手机等)供电的 Type-C 外部硬盘驱动器。

特性
  • 通过 USB-IF 认证的电力输送器件
  • 5V@3A 或 12V@3A 电源,还有备选的 5A 支持方案
  • SuperSpeed USB 3.0 数据传输速率
  • 串行 ATA 版本 2.0 (6 Gbps)
  • TRIM 支持
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBB8.PDF (718 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRJW9.PDF (266 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJW8.PDF (103 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJX1.ZIP (756 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBP1.ZIP (436 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJX0.PDF (1516 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJW7.PDF (71 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

比较器

TLV3012具有基准电压的低功耗比较器(推挽)

数据表: PDF | HTML
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS65982USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E05U06适用于 USB、HDMI 和高速接口的四通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
USB 集线器和控制器

TUSB9261USB 3.0 5Gbps 转 SATA 桥接器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD87501L采用 LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的双路共漏极、5.5mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2561高电平有效的双通道 0.25-2.8A 可调节 ILIMIT、2.5-6.5V、44mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS53318具有 Eco-Mode 的 1.5V 至 22V、8A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
USB 转接驱动器和多路复用器

HD3SS32122 通道 10Gbps 2:1/1:2 USB 3.1 差分多路复用器/多路信号分离器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS650061采用 2.25MHz 降压转换器且具有双通道 LDO 和 SVS 的电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

SLLC416 — TUSB926x Default Firmware, U1/U2 Disabled

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
USB 集线器和控制器
TUSB9260 超高速 USB 3.0 至串行 ATA 桥接器 TUSB9261 USB 3.0 5Gbps 转 SATA 桥接器 TUSB9261-Q1 汽车类第二代超高速 USB 3.0 至串行 ATA 桥接器
硬件开发
参考设计
TIDA-00882 支持 USB 供电的 USB Type-C HDD 参考设计
下载选项

SLLC416 TUSB926x Default Firmware, U1/U2 Disabled

close
最新版本
版本: 01.00.00.0M
发布日期: 2018-9-3
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
USB 集线器和控制器
TUSB9260 超高速 USB 3.0 至串行 ATA 桥接器 TUSB9261 USB 3.0 5Gbps 转 SATA 桥接器 TUSB9261-Q1 汽车类第二代超高速 USB 3.0 至串行 ATA 桥接器
硬件开发
参考设计
TIDA-00882 支持 USB 供电的 USB Type-C HDD 参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sllc416 or www.ti.com.cn/lit/xx/sllc416m/sllc416m.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLLC416. Please update any bookmarks accordingly.
软件编程工具

SLLC414 — TUSB926x FlashBurner Utility

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
USB 集线器和控制器
TUSB9260 超高速 USB 3.0 至串行 ATA 桥接器 TUSB9261 USB 3.0 5Gbps 转 SATA 桥接器 TUSB9261-Q1 汽车类第二代超高速 USB 3.0 至串行 ATA 桥接器
硬件开发
参考设计
TIDA-00882 支持 USB 供电的 USB Type-C HDD 参考设计
下载选项

SLLC414 TUSB926x FlashBurner Utility

close
最新版本
版本: 01.00.00.0E
发布日期: 2013-10-24
产品
USB 集线器和控制器
TUSB9260 超高速 USB 3.0 至串行 ATA 桥接器 TUSB9261 USB 3.0 5Gbps 转 SATA 桥接器 TUSB9261-Q1 汽车类第二代超高速 USB 3.0 至串行 ATA 桥接器
硬件开发
参考设计
TIDA-00882 支持 USB 供电的 USB Type-C HDD 参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sllc414 or www.ti.com.cn/lit/xx/sllc414e/sllc414e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLLC414. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00882 Test Results 2015-12-18

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
TPS6598X-CONFIG TPS6598x 配置工具

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持