TIDA-00847

采用具有集成电源的数字隔离器且尺寸和成本经优化的二进制模块参考设计

TIDA-00847

设计文件

概述

此参考设计展示了一个 4 通道直流输入二进制模块的空间和成本优化型架构,该模块在测量精度和状态指示方面进行了改进,且仅使用两个产品,简化了系统设计。基于 MCU 的二进制模块可提高二进制输入的测量分辨率,从而实现更佳的系统性能以进行准确且可重复的故障指示,并消除对多个硬件版本的需求(将同一设计用于多个标称电压输入),从而减少设计、测试、制造和现场支持工作量。此设计将 4 输入通道配置为分组隔离输入,以便更大限度降低每个通道的成本。一个 10 位模数转换器 (ADC) 可测量大范围的直流输入,且精度达到 ±3% ±1V 以内。此设计已执行针对 EMI 和 EMC 的预合规性测试。

特性
  • 基于增强型隔离 ISOW7841 或 ISOW7841F 的二进制输入模块设计、具有集成高效率的数字隔离器、具有软启动功能的电源转换器以及 75mA 电流输出(四路,具有适用于 GPIO、SPI 或 UART 接口的各种配置),可简化系统设计
  • 基于 MSP430G2332 或 MSP430FR2111 MCU 的 4 通道直流输入或 2 通道交流或直流电压输入测量类型二进制输入模块
  • ISOW7841 针对 70mA 负载 (pkpk) 提供 46% 的效率以及 100mV 的输出纹波
  • 精度 <= ±3% 测量值 ±1V(编程分辨率或步长)
  • 通过了基于 IEC61000-4 和 CISPR22 标准的 EMI 和 EMC 预合规性测试
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU227A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQB1.ZIP (472 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQB0.ZIP (438 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQB3.ZIP (3475 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD99.ZIP (4731 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQB2.ZIP (3691 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQA9.ZIP (1190 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

带有集成电源的信号隔离器

ISOW7840具有集成电源的四通道、4/0、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22944使能端高电平有效、具有电流限制的 5.5V、0.1A、500mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430FR2111具有 4KB FRAM、1KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
通用运算放大器

LMV614四路、5.5V、1.5MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6505B适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS60241具有 5.0V 固定输出、适用于 VCO 电源的 170uVrms 零纹波开关电容升压转换器

数据表: PDF | HTML
带有集成电源的信号隔离器

ISOW7842具有集成电源的四通道、2/2、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3808具有可编程延迟和手动复位功能的低静态电流监控器

数据表: PDF | HTML
带有集成电源的信号隔离器

ISOW7841具有集成电源的四通道、3/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7741EMC 性能优异的四通道、3/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430G2332具有 4KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
带有集成电源的信号隔离器

ISOW7821具有集成电源的双通道、1/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

ISOW7841EVM — 具有集成直流/直流转换器的 ISOW7841 四通道数字隔离器评估模块

ISOW7841EVM 是一款旨在评估 ISOW7841 的评估模块 (EVM)。ISOW7841 是一款高性能增强型四通道数字隔离器,具有集成式直流/直流转换器 ,采用宽体 SOIC 封装(封装代码 DWE)。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00847 采用具有集成电源的数字隔离器且尺寸和成本经优化的二进制模块参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISOW7841EVM 具有集成直流/直流转换器的 ISOW7841 四通道数字隔离器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00847 采用具有集成电源的数字隔离器且尺寸和成本经优化的二进制模块参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用具有集成电源的数字隔离器的尺寸和成本优化型二进制输入 模块参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017-9-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持