ISOW7841EVM
具有集成直流/直流转换器的 ISOW7841 四通道数字隔离器评估模块
ISOW7841EVM
概述
ISOW7841EVM 是一款旨在评估 ISOW7841 的评估模块 (EVM)。ISOW7841 是一款高性能增强型四通道数字隔离器,具有集成式直流/直流转换器 ,采用宽体 SOIC 封装(封装代码 DWE)。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
特性
- EMC 性能优异的高速四通道数字隔离器,具有效率为 50% 的集成电源
- 宽电源电压和电平转换范围:3V 至 5.5V
- 高信令速率:高达 100Mbps
- 低传播延迟:典型值为 11ns(5V 电源供电时)
- 隔离层寿命 > 25 年
- 仅包括 ISOW7841 评估模块
带有集成电源的信号隔离器
立即订购并开发
评估板
ISOW7841EVM — 具有集成直流/直流转换器的 ISOW7841 四通道数字隔离器评估模块
支持的产品和硬件
ISOW7841EVM — 具有集成直流/直流转换器的 ISOW7841 四通道数字隔离器评估模块
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | ISOW7841EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | ISOW784x Quad-Channel Digital Isolator With Integrated DC-DC Converter EVM | 2017-3-5 |