TIDA-00839

采用低功耗霍尔效应传感器进行磁篡改检测的参考设计

TIDA-00839

设计文件

概述

磁篡改可使电能计量系统中的任何变压器瘫痪,这可能会导致无法正确地为系统供电或无法正确地记录负载消耗的电能。  此设计可实现使用霍尔传感器检测磁篡改的 0.2 类三相电能计量系统。  通过主电源和备用电源运行时将启用磁篡改检测。  采用了各种方法来降低霍尔传感器的电流消耗,以便在通过备用电源运行时延长电池寿命。

特性
  • Bop =±6.9 mT,传感器 Brp =±3.5mT
  • 支持备用电源
  • 软件电源占空比可将每个传感器的电流消耗降至 2µA 以下
  • 三相电能计量超出 ANSI 和 IEC 的 0.2 类精度要求
  • TI 能源库固件可计算所有电能计量参数,包括有功和无功功率、有功和无功电能、均方根 (RMS) 电流和电压、功率因数以及线路频率
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB69.PDF (3284 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJ35A.PDF (210 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJ37.ZIP (413 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBI1.ZIP (332 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJ36.PDF (277 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJ34.PDF (63 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RS-232 收发器

TRS3232具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML
AC/DC converters

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML
霍尔效应锁存器和开关

DRV5033高电压(高达 38V)、高带宽(高达 30kHz)全极开关

数据表: PDF | HTML
霍尔效应锁存器和开关

DRV5032低功耗(5Hz、<1µA)、低电压(最高 5.5V)开关

数据表: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430F67791A具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7321C低功耗、双通道、1/1、25Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7320C低功耗、双通道、2/0、25Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54060具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCBI2 — TIDA-00839 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00839 采用低功耗霍尔效应传感器进行磁篡改检测的参考设计
下载选项

TIDCBI2 TIDA-00839 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2019-10-17
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00839 采用低功耗霍尔效应传感器进行磁篡改检测的参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbi2 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbi2a/tidcbi2a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBI2. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Magnetic Tamper Detection Using Low-Power Hall Effect Sensors Design Guide 2015-1-7
技术文章 You can be an electromechanical engineer PDF | HTML 2017-11-10

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00601 采用隔离式分流传感器的多相能量测量参考设计 TIDM-3PHMETER-ROGOWSKI 基于 Rogowski 线圈的三相电表参考设计的实施方案 TIDM-AUX-MODULE 适用于电表的电池管理和辅助电源选项

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频