TIDA-00822

具有交流和直流耦合型可变增益放大器的 16 位 1GSPS 数字转换器参考设计

TIDA-00822

设计文件

概述

数字可变增益高速放大器 LMH6401 可驱动高速模数转换器 (ADC) ADS54J60 器件,此参考设计讨论了其使用和性能。此参考设计讨论并测量了共模电压、电源和接口的不同选项(包括交流耦合和直流耦合),旨在满足各种应用的要求。

特性

  • 低噪声可变增益放大器
  • 双路高速 ADC
  • 交流和直流耦合
  • 完整的时钟解决方案
  • 此参考设计已经过测试,包含评估板、配置软件和用户指南

下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB15.PDF (946 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJ93.PDF (93 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJ92.PDF (219 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJ95.ZIP (2829 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBJ6.ZIP (262 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJ94.PDF (1075 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJT8.PDF (170 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJ91.PDF (125 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

时钟抖动清除器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
射频全差分放大器 (FDA)

LMH34017GHz、超宽带、全差动放大器

数据表: PDF | HTML
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC

SN65LVDS4500Mbps LVDS 单路高速接收器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、32mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
射频可变增益放大器 (VGA)

LMH64014.5GHz 超宽带数字可变增益放大器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPS82085具有集成电感器的 3A 高效降压转换器模块

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADS54J60双通道、16 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A8300具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXB0104具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 4 位双向电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS63050具有 1A 开关电流和可调节软启动功能的 TPS6305x 单电感器降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TSW54J60EVM — 400MHz 输入带宽数字转换器:双通道 16 位 1GSPS ADC 以及固定或可变增益宽带放大器

数字可变增益高速放大器 LMH6401 可驱动高速模数转换器 (ADC) ADS54J60 器件,此参考设计讨论了其使用和性能。此参考设计讨论并测量了共模电压、电源和接口的不同选项(包括交流耦合和直流耦合),旨在满足各种应用的要求。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00822 具有交流和直流耦合型可变增益放大器的 16 位 1GSPS 数字转换器参考设计 TIDA-00823 带交直流耦合固定增益放大器的 16 位 1GSPS 数字化仪参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TSW54J60EVM 400MHz 输入带宽数字转换器:双通道 16 位 1GSPS ADC 以及固定或可变增益宽带放大器

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00822 具有交流和直流耦合型可变增益放大器的 16 位 1GSPS 数字转换器参考设计 TIDA-00823 带交直流耦合固定增益放大器的 16 位 1GSPS 数字化仪参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 16-Bit 1-Gsps Digitizer With AC And DC Coupled Variable Gain Am Design Guide 2015-11-10

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00654 级联式 LMH5401 与 LMH6401 参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持