TIDA-00654

级联式 LMH5401 与 LMH6401 参考设计

TIDA-00654

设计文件

概述

介绍了直流耦合和交流耦合应用中的宽带单端至差分转换参考设计。该设计评估 LMH5401 和 LMH6401 级联的性能并提供有关设计的深入见解。

特性
  • 4.5GHz 带宽,具有 30dB 的最大总电压增益
  • 32dB 的数字控制增益范围,步幅 1dB
  • 50 Ω 输入直流耦合或交流耦合单端至差动转换
  • RL = 200Ω 时的输出 IP3:
    • 500MHz 时为 40dBm
    • 1GHz 时为 33dBm
  • 输出共模控制功能:VMID ± 0.5V
  • 适用于 PD = 645mW 的便携式应用的紧凑型设计
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAK3.PDF (1663 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRGY1.PDF (116 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAW7.ZIP (934 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGY2.PDF (1730 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRGY0.PDF (526 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

射频可变增益放大器 (VGA)

LMH64014.5GHz 超宽带数字可变增益放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5900具有使能功能的 150mA、低噪声、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
射频全差分放大器 (FDA)

LMH54018GHz 超宽带、全差动放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Cascaded LMH5401 and LMH6401 Design Guide 2015-9-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持