TIDA-00810

用于测量保护继电器内的交流电压和电流且具有 Δ-Σ 芯片诊断功能的参考设计

TIDA-00810

设计文件

概述

TIDA-00810 参考设计通过高精度交流电压和电流测量模拟前端 (AFE) 以及用于在宽动态范围测量的四通道、24 位同步采样差分输入 Δ-Σ ADC,精确测量模拟输入性能,并提供芯片诊断功能,有助于及早发现电源系统故障。ADC 配置为测量 0V 至 5V 单极。使用具有 2.5V 直流输出电平位移的固定增益放大器,将输入缩放到 ADC 测量范围。AFE 可用于测量电流互感器、具有模拟隔离功能的电位分压器和 Rogowski 有源积分器的输出。AFE 采用 10 位低分辨率逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 与 24 位 ∑-∆ ADC 并行进行 ADS131A04 诊断。

特性
  • 利用 24 位 ∑-∆ ADC 和 10/12 位 SAR ADC 实现数据采集和诊断覆盖
  • 通过与 SAR ADC 输出对比验证 ∑-∆ ADC 输出 – 使用峰值/RMS 值进行验证
  • 使用比较器对 ∑-∆ ADC 参考输出或外部参考进行监控
  • 使用电流互感器和带硬件积分器的 Rogowski 线圈验证电流测量精度
  • 使用不带和带隔离放大器的分压器 (PD) 验证电压测量精度
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBY7A.PDF (2879 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRMT1.ZIP (1404 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMT0.PDF (167 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMT3.ZIP (2252 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCF5.ZIP (1195 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMT2.PDF (6818 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRMS9.PDF (2358 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS60403具有 250kHz 固定工作频率的 60mA 电荷泵电压逆变器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA41800.1 μV/C 温漂、四通道、低噪声、轨到轨、36V 零温漂运算放大器

数据表: PDF | HTML
比较器

LMV331单通道通用低电压比较器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC1200±250mV 输入,精密电流检测基础隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040-N100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS131A0424 位 128kSPS 4 通道同步采样 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADC104S021具有单端输入和串行接口的 10 位、200kSPS、4 通道 SAR ADC

数据表: PDF
时钟缓冲器

CDCLVC1102低抖动 1:2 LVCMOS 扇出时钟缓冲器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCCF6 — TIDA-00810 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00810 用于测量保护继电器内的交流电压和电流且具有 Δ-Σ 芯片诊断功能的参考设计
下载选项

TIDCCF6 TIDA-00810 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-7-6
硬件开发
参考设计
TIDA-00810 用于测量保护继电器内的交流电压和电流且具有 Δ-Σ 芯片诊断功能的参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidccf6 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidccf6/tidccf6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCCF6. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Ref Design to Measure AC Volt and Curr in Protection Relay w/ DS Chip Diagnostic (Rev. A) 2016-11-15
技术文章 Exploring high-voltage transmission – part 1, line-commutated converters PDF | HTML 2017-3-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持