TIDA-00759

支持蓝牙智能且可实现 10 年纽扣电池寿命的低功耗 PIR 运动检测器参考设计

TIDA-00759

设计文件

概述

该参考设计采用纳米功率运算放大器、比较器和 SimpleLink™ 超低功耗 2.4GHz 无线微控制器 (MCU) 平台,演示了低功耗无线运动检测器的实现。  这些技术可实现超长的电池使用寿命,如标准 CR2032 锂离子纽扣电池的使用寿命可超过 10 年,可用于运动检测或通过占用检测进行照明控制等应用。  PIR 传感器的灵敏度最高可达 30 英尺,关断电流为 1.63µA。  此设计指南包括系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。

特性
  • 使用毫微功耗模拟器件实现超低功耗设计,如使单个 CR2032 纽扣电池实现 10 年的使用寿命
  • 1.63uA 的低关断电流(PIR 传感器在关断模式下保持活动状态)
  • 由于处理器工作电流和无线电发射电流较低,因此可实现超低的工作状态电流(1.57mA,持续 56.66ms)
  • 中断驱动型 Bluetooth® 智能移动无线通信,可节省更多电量
  • 移动灵敏度高达 30 英尺
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBL2B.PDF (4402 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKS1.PDF (235 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKS0.PDF (140 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKS3.ZIP (875 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBX3.ZIP (608 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKS2.PDF (1761 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRKR9.PDF (648 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2650具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV3691小型毫微功耗单通道比较器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LPV521单通道、5.5V、6.2kHz、350nA 静态电流、1.6V 电源电压(最小值)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCBX4 — TIDA-00759 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00759 支持蓝牙智能且可实现 10 年纽扣电池寿命的低功耗 PIR 运动检测器参考设计
下载选项

TIDCBX4 TIDA-00759 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-3-14
硬件开发
参考设计
TIDA-00759 支持蓝牙智能且可实现 10 年纽扣电池寿命的低功耗 PIR 运动检测器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbx4 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbx4/tidcbx4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBX4. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Low-Power PIR Motion Detector With 10-Year Coin Cell Battery Design Guide (Rev. B) 2016-12-15
应用手册 采用低于 1GHz SimpleLink™无线 MCU 的无线运动检测器 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) 2021-6-9
更多文献资料 Techniques for PIR-based motion detection 2020-12-15
技术文章 Trends in building automation: connected sensors in safety and security PDF | HTML 2016-7-20

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00489 支持无线连接的低功耗 PIR 运动检测器参考设计(可实现纽扣电池使用寿命长达 10 年) TIDA-01069 使用 PIR 传感器避免错误触发的高级运动检测器参考设计 TIDA-01398 适用于成本优化型系统的超低功耗无线 PIR 运动检测器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持