TIDA-01069

使用 PIR 传感器避免错误触发的高级运动检测器参考设计

TIDA-01069

设计文件

概述

此参考设计是基于两个 PIR 传感器的高级运动检测器的模拟前端,用于避免错误触发,并支持机器学习功能。此设计具有标准 BoosterPack™ 引脚排列,采用德州仪器 (TI) 低功耗元件,并由一节 AAA 碱性电池供电。
 
PIR_MOTION GUI 通过多个图表加快了参考设计的数据采集和可视化速度,并允许控制某些参数。它可实时显示 PIR 传感器、小波变换 (CWT)、湿度、温度以及光传感器数据。

特性
  • 两个具有单独检测区域的 PIR 传感器
  • 灵敏度高达 30 英尺以上 (≈9m)
  • 标准 BoosterPack 引脚排列
  • 可避免错误检测
  • 基于电池的低功耗设计
  • 可与不同的 MCU 和 DSP 配合使用
  • 支持机器学习
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU357B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQ56.PDF (391 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQ55.PDF (73 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQ58.ZIP (899 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD89.ZIP (710 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQ57.PDF (2021 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQ54.PDF (606 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS610981具有集成 LDO 的低输入电压、3.3V 输出电压、同步升压转换器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS1114具有 PGA、振荡器、电压基准、比较器和 I2C 的 16 位、860SPS、单通道 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC1010采用 WCSP 封装的 ±2% 低功耗数字湿度和温度传感器

数据表: PDF | HTML
光传感器

OPT3002光数字传感器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

TLV369适用于成本敏感型应用的单路、800nA、1.8V、RRIO 零交叉失真运算放大器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV3691小型毫微功耗单通道比较器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA349单通道、5.5V、70kHz、低静态电流 (1μA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 使用PIR 传感器以避免错误触发的高级运动检测器参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2017-12-27
应用手册 采用低于 1GHz SimpleLink™无线 MCU 的无线运动检测器 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) 2021-6-9
更多文献资料 Techniques for PIR-based motion detection 2020-12-15

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00489 支持无线连接的低功耗 PIR 运动检测器参考设计(可实现纽扣电池使用寿命长达 10 年) TIDA-00759 支持蓝牙智能且可实现 10 年纽扣电池寿命的低功耗 PIR 运动检测器参考设计 TIDA-01398 适用于成本优化型系统的超低功耗无线 PIR 运动检测器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持