TIDA-00650

用于 SensorTag 的无线热电偶传感器发送器 DevPack 参考设计

TIDA-00650

设计文件

概述

TIDA-00650 参考设计展示了如何构建基于温度变送器的无线热电偶。该设计采用了 DevPack 形状因子,可与 TI 的 SensorTag 结合使用。这让开发人员能够开发通过 Bluetooth® Smart 进行的无线链接或其他无线技术(Zigbee、WiFi、sub 1GHz)。该设计使用的 24 位 ∆Σ 传感器前端让该设计可在 -40 °C 至 +85 °C 的温度范围下运行。

特性
  • 无线(隔离式)热电偶传感器发射器
  • 24 位 ∆Σ 传感器 AFE
  • Bluetooth Smart 接口
  • 具有 PT100 冷端补偿的 Type-K TC
  • TC 温度范围:-270°C 至 1372°C
  • 工作温度范围:-40 °C 至 +85 °C
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAP1A.PDF (838 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRHD3.PDF (125 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHD2.PDF (88 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHD5.ZIP (569 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAV6A.ZIP (405 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHD4A.PDF (991 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRGU5.PDF (573 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密 ADC

ADS1220具有 PGA、VREF、SPI 和两个 IDAC 的 24 位 2kSPS 四通道低功耗 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TS5A31591Ω 导通状态电阻、5V、2:1 (SPDT)、单通道模拟开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Wireless Thermocouple Sensor Transmitter DevPack for SensorTag Design Guide (Rev. A) 2015-11-3
白皮书 Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2016-11-2

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00168 采用 RTD 或 集成温度传感器实现冷端温度补偿 (CJC) 的热电偶 AFE TIDA-00561 无线 pH 传感器发送器(兼容 SensorTag 2.0)参考设计 TIDC-CC2650STK-SENSORTAG SensorTag TI 设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持