TIDC-CC2650STK-SENSORTAG

SensorTag TI 设计

TIDC-CC2650STK-SENSORTAG

设计文件

概述

全新的 SimpleLink™ 多标准 SensorTag 套件可帮您实现自己的物联网 (IoT) 产品创意。该套件包含 10 个采用微型封装的低功耗 MEMS 传感器,可使用 DevPack 实现扩展,因此易于添加您自己的传感器或执行器。

通过 Bluetooth® 连接到云,在三分钟内使传感器数据在线。SensorTag 开箱即可使用,带有 iOS 和 Android 应用,无需编程经验即可开始使用。

全新的 SensorTag 基于 CC2650 无线微控制器 (MCU),功耗比此前的蓝牙产品低 75%。因此,SensorTag 套件可由电池供电,而且一节纽扣电池可以工作多年。

蓝牙 SensorTag 包含 iBeacon 技术。因此,您的手机可根据 SensorTag 数据和物理位置启动应用并自定义内容。

此外,可通过 ZigBee® 和 6LoWPAN 技术启用 SensorTag 套件。

有关更多信息,请访问 www.ti.com/sensortag

特性
  • 支持 10 个低功耗传感器,包括环境光、数字麦克风、磁传感器、湿度、压力、加速计、陀螺仪、磁力计、物体温度以及环境温度
  • 超低功耗,通过单节纽扣电池提供数年的电池寿命,并通过高性能 ARM® Cortex®-M3 CC2650 无线 MCU 实现无电池应用。
  • 借助云连接,可随时随地访问和控制 SensorTag 套件
  • 与具有 352kB 闪存和 80kB SRAM 的 SimpleLink 低功耗蓝牙/多协议 2.4GHz CC2642R 和 CC2652R 无线 MCU 引脚对引脚兼容
  • 利用 DevPack,可以按照自己的设计扩展 SensorTag
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDREQ9A.PDF (66 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SWRR135C.PDF (112 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SWRR138A.ZIP (7739 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SWRC304B.ZIP (2019 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SWRR134C.PDF (78 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2650具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TS5A3159A具有断电保护功能的 1Ω、5V、2:1 (SPDT)、单通道通用模拟开关

数据表: PDF | HTML
光传感器

OPT3001具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC1000具有集成式温度传感器的低功耗、3% 精度数字湿度传感器

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2640具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2630具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee 和 6LoWPAN 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

CC2620具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

开发套件

CC2650STK — SimpleLink SensorTag

全新的 SimpleLink™ 多标准 SensorTag 套件可帮您实现自己的物联网 (IoT) 产品创意。该套件包含 10 个采用微型封装的低功耗 MEMS 传感器,可使用 DevPack 实现扩展,因此易于添加您自己的传感器或执行器。

通过 Bluetooth® 连接到云,在三分钟内使传感器数据在线。SensorTag 开箱即可使用,带有 iOS 和 Android 应用,无需编程经验即可开始使用。

全新的 SensorTag 基于 CC2650 无线微控制器 (MCU),功耗比此前的蓝牙产品低 75%。因此,SensorTag 套件可由电池供电,而且一节纽扣电池可以工作多年。

蓝牙 (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDC-CC2650STK-SENSORTAG SensorTag TI 设计 TIDC-SPPBLE-SW-RD UART 至 Bluetooth® 低能耗 (BLE) 桥参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC2650STK SimpleLink SensorTag

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDC-CC2650STK-SENSORTAG SensorTag TI 设计 TIDC-SPPBLE-SW-RD UART 至 Bluetooth® 低能耗 (BLE) 桥参考设计

软件开发

支持软件

SWRC306 — Build Your Own Dev Pack

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDC-CC2650STK-SENSORTAG SensorTag TI 设计
开发套件
CC2650STK SimpleLink SensorTag
下载选项

SWRC306 Build Your Own Dev Pack

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2015-9-16
硬件开发
参考设计
TIDC-CC2650STK-SENSORTAG SensorTag TI 设计
开发套件
CC2650STK SimpleLink SensorTag

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/swrc306 or www.ti.com.cn/lit/xx/swrc306a/swrc306a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SWRC306. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
更多文献资料 CC2650 SensorTag Quick Start Guide (Rev. A) 2016-2-16
用户指南 Multi-Standard CC2650 SensorTag Design Guide 2015-3-30

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
BLE-STACK 低功耗蓝牙软件栈 Z-STACK Z-Stack - ZigBee 协议栈
支持软件
SENSORTAG-SW CC2541 SensorTag 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持