TIDA-00624

具有 DFP 控制器的 USB Type-A 转 USB TypeC SS(超高速)MUX 参考设计

TIDA-00624

设计文件

概述

该适配器可将 USB 标准主机 A 类端口转换为 C 类 DFP(面向下游的端口),同时对默认的 1.5A 和 3.0A VBUS 电流电平提供支持。TUSB2522 通过将 2:1 USB 3.1(高达 10 Gbps)多路复用器与 DFP 控制器相集成来监控 C 类配置通道 (CC) 引脚从而简化此设计,进而可确定多路复用器选择的插头方向以及用于控制 VCONN 和 VBUS 电源开关的器件连接。

特性
  • 即插即用设计
  • 此参考设计可脱离传统 A 型 USB 连接的 5V VBUS 输入而运行
  • 此参考设计可根据 C 型插头方向和 Ra 检测来提供通过 CC 引脚的 VCONN
  • 提供 DIP 开关来为不同 C 型电流模式运行情况配置相应的 CC
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA91.PDF (1060 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRFQ1.PDF (179 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFP9.PDF (159 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAL2.ZIP (334 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFQ0.PDF (832 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRFP8.PDF (126 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62082采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器.3.3V 输出电压(最小值)

数据表: PDF | HTML
协议和总线开关和多路复用器

HD3SS2522带 DFP 控制器的 10Gbps USB 3.1 Type-C 多路复用器

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2046B低电平有效的 2 通道、0.25A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

数据表: PDF
ESD 保护二极管

TPD4E05U06适用于 USB、HDMI 和高速接口的四通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD6E05U06适用于 USB、HDMI 和高速接口的 6 通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS259102.9V 至 20V、30mΩ、0.8A 至 6.5A 电子保险丝

数据表: PDF

开始开发

硬件

评估板

3220DFP-DGLEVM — 具有 SuperSpeed 2:1 多路复用器的 HD3SS3220 Type-C 下行端口控制器评估模块

HD3SS3220 DFP 软件狗 EVM 旨在评估 DFP 实施方案的 HD3SS3220 器件。  此 EVM 还可作为硬件参考设计,用于将 HD3SS3220 与 USB-C 连接器结合使用的任何实施方案。
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00624 具有 DFP 控制器的 USB Type-A 转 USB TypeC SS(超高速)MUX 参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

3220DFP-DGLEVM 具有 SuperSpeed 2:1 多路复用器的 HD3SS3220 Type-C 下行端口控制器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00624 具有 DFP 控制器的 USB Type-A 转 USB TypeC SS(超高速)MUX 参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00624 Test Procedure 2015-6-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持