3220DFP-DGLEVM

带超高速 2:1 多路复用器的 HD3SS3220 Type-C 下行端口控制器评估模块

3220DFP-DGLEVM

立即订购

概述

HD3SS3220 DFP 软件狗 EVM 旨在评估 DFP 实施方案的 HD3SS3220 器件。  此 EVM 还可作为硬件参考设计,用于将 HD3SS3220 与 USB-C 连接器结合使用的任何实施方案。

特性
  • 即插即用设计
  • 可脱离传统 Type A USB 连接的 5V VBUS 而运行
  • 可根据 Type C 插头方向和 Ra 检测来提供通过 CC 引脚的 VCONN
  • Type-A 插头可连接到 USB 传统 Type-A 插座以实现主机侧连接
  • 支持 USB Type-C™ 端口的两种连接方向

  • 3220DFP-DGLEVM INT-0026 板

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62082 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器.3.3V 输出电压(最小值)

 

USB 转接驱动器和多路复用器
TUSB211 USB 2.0 480Mbps 高速信号调节器

 

协议和总线开关和多路复用器
HD3SS3220 带 DRP 控制器的 10Gbps USB 3.1 Type-C 2:1 多路复用器

 

电子保险丝(集成热插拔)
TPS25910 2.9V 至 20V、30mΩ、0.8A 至 6.5A 电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

3220DFP-DGLEVM — 具有 SuperSpeed 2:1 多路复用器的 HD3SS3220 Type-C 下行端口控制器评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00624 具有 DFP 控制器的 USB Type-A 转 USB TypeC SS(超高速)MUX 参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

3220DFP-DGLEVM 具有 SuperSpeed 2:1 多路复用器的 HD3SS3220 Type-C 下行端口控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00624 具有 DFP 控制器的 USB Type-A 转 USB TypeC SS(超高速)MUX 参考设计
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 3220DFP-DGLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 HD3SS3220 DFP Dongle Evaluation Module (Rev. A) 2018-11-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持