TIDA-00605

使用 TPS65023 的 Altera Cyclone IV FPGA 电源参考设计

TIDA-00605

设计文件

概述

基于 TPS65023 的此参考设计是适用于 Altera® Cyclone® IV SoC(属于 Cyclone® 产品系列)的紧凑型集成电源解决方案。此设计展示了作为一体式 IC 的 TPS65023,用于提供为 Cyclone® IV SoC 供电所需的电源轨。TPS65023 提供简单、灵活的输出电压和定序。可通过软件或外部电阻分压器设置直流/直流转换器上的电压。此电源管理 IC 的输入范围为 2.5V – 6V,可通过单个 5V 电源或单节锂离子电池供电。此设计已通过工业应用测试和验证(-40°C 至 105°C)。

特性
  • 提供 3 个高效率、外部可调节的直流-直流转换器,带有集成 FET 和 2 个外部可调节的通用 LDO,用于为 Cyclone IV 供电
  • 每个转换器都可以分离
  • 所有电源轨均有内置的电流限制
  • 适用于工业应用(-40ºC 至 105ºC)
  • 此设计包括可帮助加快评估过程的测试报告、EVM 指南和设计文件
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA94.PDF (960 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFS5.PDF (212 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFS7.ZIP (157 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRFS6.PDF (236 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRFS4.PDF (482 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS65023具有 3 个直流/直流转换器、3 个 LDO、I2C 接口和 DVS 技术的电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

TPS65023EVM-205 — 具有 3 个直流/直流通道、3 个 LDO 以及 I2C 接口和 DVS 的 6 通道电源管理 IC 评估模块板 | 评估模块

The TPS65023EVM-205 is an evaluation tool for the TPS65023 multi-output Power Management IC. The TP65023 comes in 5x5 mm 40 pin QFN package and is suitable for applications that are powered with one Li-Ion or Li-Polymer battery cell and require multiple power rails. It features three (...)

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00604 使用 TPS65023 的 Altera Cyclone III FPGA 电源参考设计 TIDA-00605 使用 TPS65023 的 Altera Cyclone IV FPGA 电源参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65023EVM-205 具有 3 个直流/直流通道、3 个 LDO 以及 I2C 接口和 DVS 的 6 通道电源管理 IC 评估模块板 | 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00604 使用 TPS65023 的 Altera Cyclone III FPGA 电源参考设计 TIDA-00605 使用 TPS65023 的 Altera Cyclone IV FPGA 电源参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00605 Test Results 2015-7-2
技术文章 Fast forward your FPGA power design with TI Designs PDF | HTML 2015-8-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持