硬件开发
TPS65023EVM-205 — 具有 3 个直流/直流通道、3 个 LDO 以及 I2C 接口和 DVS 的 6 通道电源管理 IC 评估模块板 | 评估模块
基于 TPS65023 的此参考设计是适用于 Altera® Cyclone® III SoC(属于 Cyclone® 产品系列)的紧凑型集成电源解决方案。此设计展示了作为一体式 IC 的 TPS65023,用于提供为 Cyclone® III SoC 供电所需的电源轨。TPS65023 提供简单、灵活的输出电压和时序控制功能。可通过软件或外部电阻分压器设置直流/直流转换器上的电压。此电源管理 IC 的输入范围为 2.5V – 6V,可通过单个 5V 电源或单节锂离子电池供电。此设计已通过工业应用测试和验证(-40°C 至 105°C)。