TIDA-00563

电感式接近开关 BoosterPack 参考设计

TIDA-00563

设计文件

概述

TIDA-00563 提供高度集成的模拟前端 (AFE) 电感数字转换器 (LDC),该转换器针对工业接近传感器中的使用进行了优化,适用于非接触式和稳健应用,例如存在检测和事件计数。电感式传感技术即使在有尘土、油污或潮气的环境中也可实现可靠而准确的传感,因此非常适合用于恶劣或脏污的环境。该参考设计使用 1.8V 至 3.3V 高分辨率、高速电感数字转换器,提供可编程决策阈值设置和宽传感器频率范围。该设计考虑周到,可帮助您先人一步将我们的 LDC、超低功耗 MCU 和电源管理器件集成到终端设备。该参考设计的设计指南描述了以较低成本构建高性能、高可靠性电感式接近开关的工作原理和基本设计过程。该设计提供了所有相关的设计文件,例如原理图、物料清单、层图、Altium 文件、Gerber 和 MSP430 MCU 固件。

特性
  • 电感式传感技术
  • 对较短距离内的金属目标进行非接触式检测
  • 可提升灵活性和性能而无需使用模拟调整技术
  • 工作距离:6mm,并针对 1mm 的迟滞进行了编程
  • 对环境污染物不敏感
  • 具有传感器自诊断功能,运行更可靠
  • 取代传统的仅模拟解决方案
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRJL7.PDF (177 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJL6.PDF (52 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJL9.ZIP (1437 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBM5.ZIP (2265 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJL8.PDF (1126 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJL5.PDF (494 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5951具有使能功能的 150mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
电感式传感器 AFE

LDC1101用于高速应用的单通道、1.8V、24 位电感、16 位谐振器电阻、电感数字转换器

数据表: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430F5528具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

评估模块 (EVM) 用 GUI

SNOC032 — LDC1101EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00563 电感式接近开关 BoosterPack 参考设计
评估板
LDC1101EVM LDC1101 1.8V 高分辨率电感数字转换器评估模块
下载选项

SNOC032 LDC1101EVM GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-6-28
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00563 电感式接近开关 BoosterPack 参考设计
评估板
LDC1101EVM LDC1101 1.8V 高分辨率电感数字转换器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snoc032 or www.ti.com.cn/lit/xx/snoc032/snoc032.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNOC032. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Inductive Proximity Switch BoosterPack Design Guide (Rev. A) 2015-12-9

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00460 感应线性位置感测 Booster Pack 参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持