TIDA-00460

感应线性位置感测 Booster Pack 参考设计

TIDA-00460

设计文件

概述

距离测量的典型实现均采用昂贵的稀土磁体。为降低总体系统成本,此参考设计实现了来自 TI 的业界首款电感数字转换器来完成线性位置感应而无须使用任何昂贵的稀土磁体。线性位置感应功能可确定沿产生磁场的电感传感器两侧进行移动的某一目标的所在位置。电感数字转换器 (LDC)(如 LDC1000 或 LDC1101)可对靠近某一导电目标(例如,一块金属)的电感器的电感变化进行感应。LDC 通过测量该电感偏移,即可提供位于传感器线圈上方的某一导电目标的相关位置信息。由于传感器的磁场而在目标内产生的涡流会导致电感偏移。此类涡流会产生抵消传感器磁场的次生磁场,从而使观测到的电感出现偏移。

特性
  • 感应传感技术
  • 非接触式检测与测量
  • 可提升灵活性和性能而无需使用模拟调整技术
  • 传感器可置于远处
  • 对环境污染物不敏感
  • 更可靠的运行,传感器自诊断
  • 高分辨率和高精度
  • 替代传统的仅模拟解决方案
  • 低功耗、低成本的小型解决方案
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRFC1.PDF (190 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFB8.PDF (192 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFC0.ZIP (3417 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAH3.ZIP (367 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFB9.PDF (1098 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRFB7.PDF (619 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5951具有使能功能的 150mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
电感式传感器 AFE

LDC1101用于高速应用的单通道、1.8V、24 位电感、16 位谐振器电阻、电感数字转换器

数据表: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430F5528具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Inductive Linear Position Sensing Booster Pack Design Guide (Rev. A) 2015-6-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持