TIDA-00494

使用 Sharp® LCD 实现的穿透玻璃触控参考设计

TIDA-00494

设计文件

概述

作为人与机器交互的主要方式之一,人机界面 (HMI) 是制炼厂必不可少的一部分。  TIDA-00494 为恶劣环境和危险区域中应用提供 HMI 设计。在制炼厂中,操作人员需要通过液晶显示器 (LCD) 与封装在拧紧式防爆金属外壳中的键盘交互来进行编程,此外壳带有用于本地读取的厚玻璃窗口。

此参考设计使用搭载了 TI CapTIvate™ 技术的 MSP430™ 微控制器 (MCU),操作人员因此无需打开外壳即可与键盘交互,通过省去开工许可或避免工厂停工来节省时间。而且可从 LCD 读取结果并通过只包含一个集成电路 (IC) 的发光二极管 (LED) 接收通知。

 

特性
  • 单步和多步按钮触控
  • 提供四个可靠的按钮选项
  • 通过 10mm 厚的玻璃进行手指检测
  • 四个 LED 和超低功耗 LCD 提供反馈
  • 支持佩戴手套操作,并适应恶劣的环境(水、油、灰尘等)
  • 温度范围:-40°C 至 85°C
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU670B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRMG6.PDF (180 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMG5.PDF (70 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMG8.ZIP (538 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCC3.ZIP (256 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMG7.PDF (709 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRMG4.PDF (328 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430FR2633具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDCCF8 — TIDA-00494 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00494 使用 Sharp® LCD 实现的穿透玻璃触控参考设计
下载选项

TIDCCF8 TIDA-00494 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-7-7
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00494 使用 Sharp® LCD 实现的穿透玻璃触控参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidccf8 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidccf8/tidccf8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCCF8. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 使用 Sharp® LCD 实现穿透玻璃触控设计指南 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2019-7-12
白皮书 Capacitive touch building security system equipment using MSP430™ MCUs (Rev. B) 2018-11-8
技术文章 Selecting an airtight approach to water and dust proof buttons PDF | HTML 2018-7-19
技术文章 Engineering magic: Touch through thick glass with LEDs and LCD PDF | HTML 2016-8-18

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00343 低功耗穿透玻璃触控参考设计

软件开发

应用软件和框架
MSPCAPTDSNCTR 适用于 MSP430™ 电容式感应 MCU 的 CapTIvate™设计中心 GUI

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频