TIDA-00343

低功耗穿透玻璃触控参考设计

TIDA-00343

设计文件

概述

作为人与机器交互的主要方式之一,人机界面 (HMI) 是制炼厂必不可少的一部分。此参考设计为恶劣环境和危险区域中的应用提供 HMI 解决方案。在制炼厂中,操作人员需要与采用拧紧式金属外壳封装的防爆显示屏/控制器进行交互,外壳上有用于本地读取和编程的厚玻璃窗。

TIDA-00343 使用搭载了 CapTIvate™ 技术的 MSP430™ 微控制器 (MCU)。借助该设计,操作人员无需打开外壳即可与控制器交互,通过省去开工许可或避免工厂停工来节省时间。

特性
  • 提供四个可靠的按钮选项
  • 按钮与玻璃之间具有可变气隙(1mm 至 2mm)
  • 通过 10mm 厚的玻璃进行手指检测
  • 可使用手套操作,并适应恶劣的环境(水、油、灰尘等)
  • 温度范围:-40°C 至 85°C
  • 低功耗(~10Hz 扫描频率):平均电流 240µA
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBJ7.PDF (2312 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKV9.PDF (96 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKV8.PDF (51 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKW1A.ZIP (472 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBY1.ZIP (355 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKW0.PDF (498 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRKV7.PDF (212 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430FR2633具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Low Power Touch Through Glass Design Guide 2016-3-7
技术文章 Engineering magic: Touch through thick glass with LEDs and LCD PDF | HTML 2016-8-18
技术文章 Engineers do better than magicians: HMI touch through a thick glass PDF | HTML 2016-4-26

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00464 高温玻璃触控参考设计 TIDA-00494 使用 Sharp® LCD 实现的穿透玻璃触控参考设计

软件开发

应用软件和框架
MSPCAPTDSNCTR 适用于 MSP430™ 电容式感应 MCU 的 CapTIvate™设计中心 GUI

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持