TIDA-00485

24 VAC 供电的非隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计

TIDA-00485

设计文件

概述

TIDA-00485 使用我们的 SimpleLink Wi-Fi CC3200 片上互联网无线 MCU 模块,在 RS-485 网络和 Wi-Fi® 网络之间创建数据桥。SN65HVD72 收发器提供具有 12kV ESD 保护的 RS-485 接口,以及额外的板载保护。该设计可使用高达 30VRMS 或 48V 峰值的交流或直流电源供电。

TIDA-00486 中提供了该设计具有隔离式 RS-485 接口的版本。

特性
  • 快速简单地将 Wi-Fi 连接添加到 RS-485 网络
  • CC3200 应用处理器适用于客户的通信协议
  • 18V 至 30V 交流和 12V 至 48V 直流的宽输入电压范围
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA48B.PDF (3897 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFG0.PDF (440 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFG1.PDF (445 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFF9.PDF (223 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFG3.ZIP (1043 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAI2.ZIP (1387 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFG2.PDF (2185 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRFF8.PDF (678 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Wi-Fi 产品

CC3200MODSimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 和物联网无线模块

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD75具有 IEC ESD 保护功能和 20Mbps 的 3.3V 半双工 RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5160LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3100SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Wi-Fi® 无线网络处理器

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3200具有 2 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD78具有 IEC ESD 保护功能和 50Mbps 的 3.3V 半双工 RS-485

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3100MOD适用于物联网且具有 2 个 TLS/SSL 插槽的 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 网络处理器模块

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5160ALM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD72具有 IEC ESD 保护功能和 250kbps 的 3.3V 半双工 RS-485

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCAO8 — TIDA-00485 and TIDA-00486 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00485 24 VAC 供电的非隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计 TIDA-00486 24 VAC 供电的非隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计
下载选项

TIDCAO8 TIDA-00485 and TIDA-00486 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-7-26
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00485 24 VAC 供电的非隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计 TIDA-00486 24 VAC 供电的非隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcao8 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcao8/tidcao8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCAO8. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Non-Isolated RS-485 to Wi-Fi Bridge With 24-V AC Power Design Guide (Rev. B) 2016-2-10
技术文章 Add connectivity to existing hardware with our UART to Wi-Fi bridge PDF | HTML 2015-9-8

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00375 24 VAC 供电的 UART 转 Wi-Fi 桥接器参考设计 TIDA-00380 CAN 转 Wi-Fi 网关参考设计 TIDA-00486 24 VAC 供电的非隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持