TIDA-00375
24 VAC 供电的 UART 转 Wi-Fi 桥接器参考设计
TIDA-00375
概述
该参考设计使用我们的 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Internet-on-a-chip 无线 MCU 模块,在带逻辑级 UART 接口的现有硬件和 Wi-Fi 网络之间创建数据桥。该设计还包含一个具有适用于 24V HVAC 系统的宽输入范围的简单开关电源。UART 接口具有缓冲器,使该设计能够连接逻辑电平介于 3.3V 和 5V 之间的设备。
特性
- 具有 18V 至 30V 交流和 12V 至 48V 直流宽输入电压范围的简单开关电源
- Cortex M4 提供对客户通信协议的适应性
- 带有逻辑电平转换器的 UART 输入可用于 3.3V 或 5V 逻辑
- 允许将 Wi-Fi 数据流添加到现有硬件而无需重新设计硬件
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | UART to Wi-Fi Bridge With 24-V AC Power Design Guide (Rev. A) | 2015-7-23 | |||
技术文章 | Add connectivity to existing hardware with our UART to Wi-Fi bridge | PDF | HTML | 2015-9-8 |