TIDA-00282

汽车级数控升压电源

TIDA-00282

设计文件

概述

此 TI 参考设计是一种汽车电压调节升压转换器模块。该模块的目的是在电压下降期间升高电池电压,从而为车辆电子器件提供稳定的输入电压。这项基于 C2000 的设计将从 12V 汽车电池系统提供高达 400 瓦的功率。此解决方案支持 6V-16V 的连续工作输入电压,并可预防 36V 负载突降,从而提供稳定的 12V 输出电源及电池反向保护

特性

  • 数字控制的三相升压电源拓扑方案,支持高达 400W 的输出功率
  • 数字控制的旁通电路,允许在正常操作期间绕过升压电源
  • 基于 N 通道 MOSFET 的电池反向保护电路与二极管方案相比可降低功耗
  • 工作输入电压范围为 6V 至 16V,提供 36V 负载突降保护

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU714A.PDF (2419 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRCC1.ZIP (1130 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRCC0.PDF (272 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCC2.ZIP (1609 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRCB9.PDF (393 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

C2000 实时微控制器

TMS320F28030具有 60MHz 频率、32kB 闪存、2MSPS ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E007适用于交流信号数据接口的双路 10pF、±13V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LMT84-Q1汽车级、1.5V、10uA 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA2365-Q1汽车类 2.2V、50MHz 低噪声单电源轨到轨运算放大器

数据表: PDF
C2000 实时微控制器

TMS320F28030-Q1具有 60MHz 频率、32KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA195A-Q1AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

LM4128-Q1汽车类 0.1% 75ppm/°C SOT-23 精密微功耗系列电压基准关断使能引脚

数据表: PDF
ESD 保护二极管

TPD4E001-Q1适用于 USB 2.0 且具有 VCC 引脚的汽车级四路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
比较器

LMV762Q-Q1具有推挽式输出的低压、精密比较器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC27211A具有 8V UVLO 和负电压处理能力的 4A、120V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

SN65HVDA541-Q1具有待机模式、I/O 电平转换和电源优化的汽车类 5V CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65320D-Q1采用 280mA 自动拉电流 LDO 稳压器的汽车类 3.6V 至 36V、3.2A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

LM5060-Q1汽车类 5.5V 至 65V 高侧保护控制器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDC821 — TIDA-00282 Automotive 400W C2000 Boost Supply Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00282 汽车级数控升压电源
下载选项

TIDC821 TIDA-00282 Automotive 400W C2000 Boost Supply Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-12-14
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00282 汽车级数控升压电源

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc821 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc821/tidc821.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC821. Please update any bookmarks accordingly.
支持软件

TIDC839 — TIDA-00282 Stop-Start C2000

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00282 汽车级数控升压电源
下载选项

TIDC839 TIDA-00282 Stop-Start C2000

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-1-4
硬件开发
参考设计
TIDA-00282 汽车级数控升压电源

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc839 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc839/tidc839.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC839. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00282 Test Results (Rev. A) 2015-3-2
用户指南 TIDA-00282 Cable Assemblies 2015-1-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频