TIDA-00206

具有串行接口的 LED 显示驱动器参考设计

TIDA-00206

设计文件

概述

该参考设计使用一个低成本 MSP430 和两个 DRV8860 八通道低侧驱动器来驱动 8 个带亮度控制的七段位数字。DRV8860 的运用使该显示模块具有以下优势:宽电源范围、高电流容量、PWM 亮度控制、串行菊花链式连接和可扩至数百 LED 的输出。该参考设计和六个演示显示图案随板载 MCU 程序一起提供,并具有集成的短路、欠压和过热保护。

特性
  • 串行接口可更大限度地减少信号数量
  • 仅使用两个 DRV8860 器件即可驱动八个字符
  • PCB 尺寸小
  • 具有可扩展输出电流功能,可实现超高亮度 LED
  • 内部八种 PWM 占空比选项,用于通过串行接口进行亮度控制
  • 板载 MCU 配备了六个演示显示模式
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU423.PDF (366 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR831.PDF (109 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR832.ZIP (266 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC494.ZIP (60 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR830.PDF (116 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

步进电机驱动器

DRV8860具有开路负载检测功能的 38V、0.3A 8 通道低侧驱动器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430G2302具有 4KB 闪存、256B SRAM、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF

开始开发

硬件

评估板

DRV8860EVM — DRV8860EVM - 用于具有串行接口的八路低侧驱动器的评估模块

The DRV8860 provides an 8-channel low side driver with comprehensive protection and diagnosis. It offers flexible output configuration options to support different levels of load current with a simple Serial interface, which supports daisy-chain connection for multiple devices. Built-in (...)

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00206 具有串行接口的 LED 显示驱动器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8860EVM DRV8860EVM - 用于具有串行接口的八路低侧驱动器的评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00206 具有串行接口的 LED 显示驱动器参考设计

软件

固件

TIDC495 — TIDA-00206 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00206 具有串行接口的 LED 显示驱动器参考设计
下载选项

TIDC495 TIDA-00206 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-6-25
硬件开发
参考设计
TIDA-00206 具有串行接口的 LED 显示驱动器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc495 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc495/tidc495.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC495. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00206 Test Results 2014-6-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持