TIDA-00178

Sin/Cos 编码器与 Sitara AM437x 的连接参考设计

TIDA-00178

设计文件

概述

TIDA-00178 参考设计是针对正弦/余弦位置编码器且符合 EMC 标准的工业接口。其应用包括需精确速度和位置控制的工业驱动。

该设计采用 16 位双路取样 ADC 且可使用插入式兼容 14 或 12 位版本,从而可优化性能和成本。TIDA-00178 使用 SPI 和 QEP 提供与 Sitara AM437x 的直接连接。带有 60 引脚连接器,直接连接 AM437x IDK,实现快速评估。提供了适用于 Sitara AM437x IDK 的示例固件,该固件可输出来自正弦/余弦编码器的实测角,同时可通过 Sitara 的 USB 虚拟 COM 端口提供高达 28 位的分辨率。

特性
  • 符合 EMC 标准的工业接口设计适用于带 1 Vpp 差动输出(2.5V 偏移)以及最高 500kHz 输入频率的正弦/余弦编码器
  • 高分辨率插值位置、高达 28 位的分辨率以及长达 70m 的实测电缆长度
  • 全差动模拟信号链,提高共模噪声抗扰性,带有双通道 16 位 ADC,根据所需的分辨率,带有 14 或 12 位的嵌入式兼容型 ADC
  • 可通过 SPI 和 QEP 接口,轻松连接 Sitara AM437x。直接连接 AM437x IDK 60 引脚接头
  • 借助适用于 Sitara AM437x 且带以 32-kHz 算得的高分辨率角度以及通过 USB 虚拟 COM 端口实现的角度数据发送功能的示例固件,可轻松完成性能评估
  • 适合 IEC61000-4-2、4-4 和 4-5 要求(ESD、EFT 和浪涌 EMC 抗扰度要求)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA77A.PDF (6386 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFV3.PDF (560 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFV2.PDF (39 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFV5.ZIP (3022 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAL7.ZIP (565 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFV4.PDF (3991 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRFV1.PDF (716 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密 ADC

ADS8354双路 700kSPS 16 位、同步采样 SAR 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV32025.5V 高速双路推挽比较器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC3G17具有施密特触发输入的 3 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS799具有低噪声和使能功能的 200mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4531A超低功耗、RRO、全差分放大器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF20258ppm/°C 温漂、低功耗、双输出 Vref 和 Vref/2 电压基准

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54013.5V 至 42V 输入 0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDCAL8 — TIDA-00178 Sin/Cos Encoder AM437 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00178 Sin/Cos 编码器与 Sitara AM437x 的连接参考设计
下载选项

TIDCAL8 TIDA-00178 Sin/Cos Encoder AM437 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-7-5
硬件开发
参考设计
TIDA-00178 Sin/Cos 编码器与 Sitara AM437x 的连接参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcal8 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcal8/tidcal8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCAL8. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Interface to a Sin/Cos Position Encoder With Sitara AM437x Design Guide (Rev. A) 2015-9-14
技术文章 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 2015-11-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频