TIDA-00126

符合 EMC 标准的带过压保护的高侧电流感应

TIDA-00126

设计文件

概述

此参考设计专注于使用 TI 的一系列电压输出电流并联监视器进行高侧电流测量。此设计可用于测量工业应用中的高侧电流,其中共模动态可降至低于地面。总的来说,此设计可帮助设计人员基于电流并联监视器器件构建符合电磁兼容性 (EMC) 的电路,同时在存在 -14V 至 +80V 宽范围共模电压时获得高精度电流监控解决方案。

特性
  • 宽共模输入范围:-14V 至 80V
  • 过压保护:45V
  • 根据 IEC61000-4-4 提供最大 1KV 的 EFT 保护
  • >130dB CMRR(对于直流 10Hz)
  • 总体精度大于 2%
  • 70 µV 偏移和 1.4% 增益误差
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU227.PDF (2342 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR414.PDF (48 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC289.ZIP (221 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR413.PDF (95 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟电流检测放大器

INA285-14V 至 80V 双向电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA284-14V 至 80V 双向电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA283-14V 至 80V 双向电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA282-14V 至 80V 双向电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA286-Q1AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流传感放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA285-Q1AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流传感放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA282-Q1AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA284-Q1AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流传感放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA283-Q1AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流传感放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA286-14V 至 80V 双向电流检测放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

INA282-286EVM — INA282-286 评估模块

INA282-286EVM 专门用于提供该器件系列的基本功能评估。此固定装置布局并不作为目标电路的模型使用,也不针对电磁兼容性 (EMC) 测试进行布局。INA282-286EVM 允许用户安装并联电阻,然后连接共模电压和负载以产生输入电压,或忽略并联电阻并将差动电压直接应用到器件输入中。这种灵活性使用户既能以模拟方式也能在实际应用中测试器件操作。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00126 符合 EMC 标准的带过压保护的高侧电流感应
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

INA282-286EVM INA282-286 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00126 符合 EMC 标准的带过压保护的高侧电流感应

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 EMC Compliant High-Side Current Sensing With Overvoltage Protection Design Guide 2014-2-13
技术文章 How to get started with current sense amplifiers – part 3 PDF | HTML 2015-7-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频