INA282-286EVM
INA282-286 评估模块
INA282-286EVM
概述
INA282-286EVM 专门用于提供该器件系列的基本功能评估。此固定装置布局并不作为目标电路的模型使用,也不针对电磁兼容性 (EMC) 测试进行布局。INA282-286EVM 允许用户安装并联电阻,然后连接共模电压和负载以产生输入电压,或忽略并联电阻并将差动电压直接应用到器件输入中。这种灵活性使用户既能以模拟方式也能在实际应用中测试器件操作。
特性
- 便于轻松处理的小型 MSOP 封装
- 可轻松访问所有器件引脚
- 可选输入滤波电容器和电阻的空间以及其它用户定义电路的原型区域
- 各种尺寸的并联电阻的空间
- 通过提供的器件电路板以及测试器件在电路板上的焊接位置来评估所有增益选项
模拟电流检测放大器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | INA282-286EVM User's Guide | 2010-9-23 | |||
证书 | INA282-286EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |