TIDA-00115

低压有刷电机系统

TIDA-00115

设计文件

概述

这款有刷电机系统采用一个 MSP430 微控制器、一个 DRV8837 有刷直流电机驱动器和一个 12V 有刷电机。此系统适用于要求在无负载条件下最高转速 10300 RPM 的应用。此系统在不包括电机时的尺寸为 19 x 33 mm,因此非常适合需要占用空间小的应用。电机电源电压支持为 1.8V 到 11V,且最大电流为 1.8A。有多种配置选项用于轻松控制电机的旋转、改变旋转方向以及在不使用的条件下将系统置于低功耗状态以降低能耗。电机驱动平台整合了针对短路、击穿、欠压和过热的保护措施。

特性
  • 19x33 mm 紧凑系统设计
  • 集成功率 FET 支持 1.8V 到 11V 和 1.8A
  • 电机速度可由 PWM (IN/IN) 输入接口轻松控制
  • 低 MOSFET 导通电阻 280 mΩ
  • 整合了针对短路、击穿、欠压和过热的保护措施
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU007.PDF (293 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR299.PDF (207 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC194.ZIP (562 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR298.PDF (79 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430G2131具有 1KB 闪存、128B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8838具有相位/使能控制的 11V、1.8A H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV883712V、1.8A H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8837C12V、1A H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

DRV8837EVM — DRV8837 评估模块

The DRV8837 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8837 motor driver from Texas Instruments. User can control the DRV8837 with the onboard MS430 microcontroller or with an external microcontroller.

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00115 低压有刷电机系统 TIDC-01005 使用 SimpleLink™ Wi-Fi® 技术且具有云连接功能的电池供电智能锁参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8837EVM DRV8837 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00115 低压有刷电机系统 TIDC-01005 使用 SimpleLink™ Wi-Fi® 技术且具有云连接功能的电池供电智能锁参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00115 Test Results 2013-11-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持