DRV8837EVM

DRV8837 评估模块

DRV8837EVM

立即订购

概述

The DRV8837 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8837 motor driver from Texas Instruments. User can control the DRV8837 with the onboard MS430 microcontroller or with an external microcontroller.

特性
  • 1.8A peak/1.8A continuous output
  • Wide operating voltage: 1.8 to 11V
  • Split Vm/Vcc supply isolates motor voltage from logic supply
  • Evaluate driver performance with on-board MSP430 MCU or external MCU
  • On-board speed and direction controls; Micro-USB connection for easy evaluation/power up
  • 5V brushed DC motor included
MSP430 微控制器
MSP430G2131 具有 1KB 闪存、128B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

 

有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8837 12V、1.8A H 桥电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8837EVM — DRV8837 评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00115 低压有刷电机系统 TIDC-01005 使用 SimpleLink™ Wi-Fi® 技术且具有云连接功能的电池供电智能锁参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8837EVM DRV8837 评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00115 低压有刷电机系统 TIDC-01005 使用 SimpleLink™ Wi-Fi® 技术且具有云连接功能的电池供电智能锁参考设计
支持软件

SLVC437 — Board Files and Software: DRV8837 EVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8837 12V、1.8A H 桥电机驱动器
硬件开发
参考设计
TIDC-01005 使用 SimpleLink™ Wi-Fi® 技术且具有云连接功能的电池供电智能锁参考设计
评估板
DRV8837EVM DRV8837 评估模块
下载选项

SLVC437 Board Files and Software: DRV8837 EVM

close
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2012-8-6
产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8837 12V、1.8A H 桥电机驱动器
硬件开发
参考设计
TIDC-01005 使用 SimpleLink™ Wi-Fi® 技术且具有云连接功能的电池供电智能锁参考设计
评估板
DRV8837EVM DRV8837 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc437 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc437a/slvc437a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC437. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8837EVM User Guide (Rev. A) 2012-8-15
数据表 DRV883x 低压 H 桥驱动器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2023-2-6
证书 DRV8837EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持