TIDA-00112

具有变速控制的 5V、三相无传感器电机系统

TIDA-00112

设计文件

概述

该参考设计提供了一种在最短开发时间内以最少开销旋转和控制 5V 三相 BLDC 风扇电机的简单方法。其将无传感器 BLDC 电机驱动器 DRV10866 用于功率级和 TLC555 计时器中,以提供可变占空比 PWM 信号进行速度控制。DRV10866 采用 150 度无传感器 BEMF 控制方案,从而无需在电机上使用外部传感器。

特性
  • 低压 150 度 BEMF 无传感器电机控制
  • 通过板载电位器进行速度控制
  • 紧凑型电路板尺寸(可正好装在风扇上)
  • 可通过微型 USB 电缆供电,无需使用电源
  • 开发成本低,该设计已经过测试并可订购
  • 无需使用固件和 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU004.PDF (162 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR293.PDF (102 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC025.ZIP (139 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR292.PDF (68 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

集成控制 BLDC 驱动器

DRV108665V 标称电压、0.85A 峰值无传感器梯形控制三相 BLDC 电机驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

DRV10866EVM — 适用于 5V 三相无传感器无刷直流电机驱动器的 DRV10866 评估模块

该参考设计提供了一种在最短开发时间内以最少开销旋转和控制 5V 三相 BLDC 风扇电机的简单方法。其将无传感器 BLDC 电机驱动器 DRV10866 用于功率级和 TLC555 计时器中,以提供可变占空比 PWM 信号进行速度控制。DRV10866 采用 150 度无传感器 BEMF 控制方案,从而无需在电机上使用外部传感器。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00112 具有变速控制的 5V、三相无传感器电机系统
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV10866EVM 适用于 5V 三相无传感器无刷直流电机驱动器的 DRV10866 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00112 具有变速控制的 5V、三相无传感器电机系统

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00112 Test Results 2013-11-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持