DRV10866EVM
DRV10866 评估模块
DRV10866EVM
概述
The DRV10866EVM (evaluation module) provides a cost effective, low voltage, sensorless-solution for running a 3-phase BLDC motor in 150 degree trapezoidal commutation.
特性
- 2-5.5V supply voltage range
- 680mA peak output current
- Allows user to spin their motor in two easy steps: Attach power. Attach motor.
- Easy speed control with onboard poteometer and 555 timer
- PWM and FG connect pins allow for optional closed loop MCU control
- Fully protected and robust solution
集成控制 BLDC 驱动器
立即订购并开发
评估板
DRV10866EVM — 适用于 5V 三相无传感器无刷直流电机驱动器的 DRV10866 评估模块
支持的产品和硬件
DRV10866EVM — 适用于 5V 三相无传感器无刷直流电机驱动器的 DRV10866 评估模块
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DRV10866EVM User Guide (Rev. B) | 2018-11-29 | |||
| 证书 | DRV10866EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |