THS4520EVM

THS4520 评估模块

THS4520EVM

立即订购

概述

THS4520EVM is an evaluation Module for the RGT (16 pin leadless QFN) package.

The THS4520EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments. The EVM is configured for a gain of 0 dB and 50 Ω input and output termination for connection to common lab test equipment.

The THS4520 evaluation module (EVM) User’s Guide is included within the Datasheet.

特性
  • Configured with 50 Ω input/output impedance
  • 1:1 Transformer on output
  • Power Supply: 3 V (±1.5 V) to 5 V (±2.5 V)
  • Decoupling capacitors
  • Connectors: Vs+, GND, Vs-, In+, J3 (V OUT), and test points
  • Input and Output signals are via SMA connectors
  • Power connectors are via banana jack
全差分放大器
THS4509 1.9GHz、宽带、低噪声、低失真、全差分放大器 THS4511 1.6GHz、单位增益稳定、宽带、低噪声、低失真、全差分放大器 THS4513 1.6GHz、最小增益 1V/V、低噪声、低失真、全差分放大器 THS4520 轨到轨输出宽带全差分放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THS4520EVM — THS4520EVM Evaluation Module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

THS4520EVM THS4520EVM Evaluation Module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 THS4520EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
数据表 THS4520 Wideband, Low Noise, Low Distortion, Fully Differential Amplifier 数据表 (Rev. B) 2007-3-15

相关设计资源

硬件开发

评估板
THS4508EVM THS4508 评估模块 THS4509EVM THS4509 评估模块 THS4511EVM THS4511 评估模块 THS4513EVM THS4513 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持