TEC-3P-IOLINK

IO-Link 协议栈

TEC-3P-IOLINK

来源: TEConcept GmbH
下载

概述

TEConcept 为 IO-Link 器件与 IO-Link 主站提供软件栈,配套提供了一系列较为齐全的开发者支持工具,包括 IODD 设计工具、USB 主控适配器、IO-Link 通信协议分析仪,以及针对主站与器件的标准化合格测试工具。TEConcept 的 IO-Link 器件堆栈是将 IO-Link 技术集成到产品中的一种具有成本效益的解决方案。器件堆栈已移植到 MSP340 和 MSPM0 产品系列。

特性
  • 器件演示应用程序
  • 器件 IO-Link 参数处理程序
  • 单独的 MCU 移植和 PHY 驱动程序
  • 可选固件下载
  • 可选维护合同
  • 直接授权模式,无额外使用费
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

支持软件

TEC-IOLINK-DEVICE IO-Link 器件堆栈

支持的产品和硬件

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-EXP430FR5969 MSP430FR5969 LaunchPad™ 开发套件
评估板
LP-MSPM0G3507 适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件 LP-MSPM0L1306 适用于 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件

参考设计

参考设计
TIDA-00461 使用 MSP430 FRAM 技术的 IO-Link 固件更新参考设计 TIDA-010263 传感器和传动器参考设计的 IO-Link 器件实现

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 TEConcept GmbH.
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。