TEConcept GmbH

IO-Link 能力和测试中心,为制造商提供堆栈、测试系统和支持。

TEConcept GmbH 是一家 IO-Link 能力和测试中心,提供 IO-Link 技术讲座、咨询、IO-Link 软件栈(包括适配多种微控制器的移植服务)、开发支持、经认证的一致性测试系统,还有面向 IO-Link 产品制造商的开发工具。

Arm Cortex-M0+ MCU
MSPM0G3507 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MC MSPM0L1306 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

 

MSP430 微控制器
MSP430FR5969 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU
联系人
提供的资源
  • 支持软件
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • Wentzingerstrasse 21
  • Freiburg, 79106
  • Germany

资源

支持软件

TEC-3P-IOLINK — IO-Link 协议栈

TEConcept 为 IO-Link 器件与 IO-Link 主站提供软件栈,配套提供了一系列较为齐全的开发者支持工具,包括 IODD 设计工具、USB 主控适配器、IO-Link 通信协议分析仪,以及针对主站与器件的标准化合格测试工具。TEConcept 的 IO-Link 器件堆栈是将 IO-Link 技术集成到产品中的一种具有成本效益的解决方案。器件堆栈已移植到 MSP340 和 MSPM0 产品系列。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。