STARD-3P-STAR-TIGER

STAR-Dundee 使用 TI 耐辐射电源和模拟 IC 的 STAR-Tiger SpaceFibre 电源

STARD-3P-STAR-TIGER

来源: STAR-Dundee Ltd.
立即订购

概述

STAR-Tiger 是一款高性能 SpaceFibre 路由交换机,作为欧盟 Hi-SIDE 项目的一部分,获得了欧洲航天论坛的航空创新奖。STAR-TIGER 交换机中的电源板为用于实现路由交换机的 Xilinx KU060 FPGA 提供主电源轨。STAR-Tiger 电源板使用德州仪器 (TI) 的耐辐射电源器件,提供了可实现航天器高性能计算和组网的稳健电源。

特性
  • 内核电源:2 个 TPS7H4001-SP
  • 辅助电源:4 个 TPS50601A-SP、1 个 TPS7H1101A-SP
  • 冗余电源切换:TPS7H2201-SP
  • 电源时序、故障检测和控制:LM139AQML-SP、SN54AC00-SP
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS50601A-SP 耐辐射 QMLV、3V 至 7V 输入、6A 同步降压转换器 TPS7H4001-SP 耐辐射、QMLV 和 QMLP、3V 至 7V 输入、18A 同步降压转换器

 

与非门
SN54AC00-SP 航天类 4 通道、2 输入、2V 至 6V 与非门

 

比较器
LM139AQML-SP 低功耗低失调电压四路比较器

 

电子保险丝(集成热插拔)
TPS7H2201-SP 耐辐射、QMLV 和 QMLP、1.5V 至 7V 输入、6A 电子保险丝

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7H1101A-SP 耐辐射 QMLV、1.5V 至 7V 输入、3A 低噪声可调低压降 (LDO) 稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

Third-party accessory

STAR-TIGER-POWER — STAR-Dundee STAR-Tiger power supply for SpaceFibre

支持的产品和硬件

STAR-TIGER-POWER STAR-Dundee STAR-Tiger power supply for SpaceFibre

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
白皮书 适用于 STAR-Tiger SpaceFibre 路由交换机的航空级电源 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-9

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS50601ASPEVM-S TPS50601A-SP 单相运行评估模块 TPS7H1101SPEVM TPS7H1101SPEVM 评估模块 TPS7H2201EVM-CVAL 适用于 TPS7H2201-SP 1.5V 至 7V 输入、6A 负载开关和电子保险丝的评估模块 TPS7H4001QEVM-CVAL TPS7H4001 适用于四通道 72A 同步降压转换器的评估模块

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 STAR-Dundee Ltd.。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。