TPS50601ASPEVM-S
TPS50601A-SP 单相运行评估模块
TPS50601ASPEVM-S
概述
TPS50601A-SP 是一款耐辐射的 6.3V、6A 同步降压转换器,具有高效率并集成高侧和低侧 MOSFET,实现了针对小型设计的优化。通过电流模式控制来减少元件数量,同时选择高开关频率来缩小电感器尺寸,从而进一步节省空间。这些器件采用热增强型 20 引脚陶瓷双列直列式扁平封装。
特性
- 采用热增强型封装的耐辐射同步降压转换器
- 具有逐周期电流限制的电流模式控制。
- 适用于逻辑电路的分离式输入电压 Vin 和适用于 Mosfet 的 PVIN
- 具有 100kHz 至 1MHz 的灵活开关频率
- 可通过外部电容器进行可调软启动
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS50601ASPEVM 6-A Regulator Evaluation Module | 2017-9-26 | |||
| 证书 | TPS50601ASPEVM-S EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |