STAR-Dundee Ltd.

航天工程公司

STAR-Dundee 是一家航空航天工程公司,专注于航天器星载数据处理和处理技术。该公司为全球航天机构和国际航天工业提供全面的测试和开发设备、芯片设计和 IP 核心。STAR-Dundee 是 SpaceWire 和 SpaceFibre 技术的全球领导者。

SpaceWire 是一种航天器星载数据处理网络,用于将仪器连接到大容量存储器、数据处理器和控制处理器。SpaceWire 有一些特定的特性,使其成为许多航天任务的理想选择:高速、低功耗、简单、相对较低的实现成本和架构灵活性。

SpaceFibre 是一种用于航天应用的多 Gbit/s 星载网络技术,使用电缆或光缆运行。它补充了 SpaceWire 的功能:将数据速率提高了 10 倍、电缆质量降低了一半,并且提供服务质量 (QoS) 和 FDIR 功能。

STAR-Dundee 拥有支持 SpaceWire 和 SpaceFibre 项目和助其取得成功所需的世界级专业知识和技术。从 2002 年开始,STAR-Dundee 诞生于邓迪大学的空间技术中心,该中心主持 SpaceWire 标准的技术工作,这是 STAR-Dundee 的员工 15 年来一直倾力完成的事。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS50601A-SP 耐辐射 QMLV、3V 至 7V 输入、6A 同步降压转换器 TPS7H4001-SP 耐辐射、QMLV 和 QMLP、3V 至 7V 输入、18A 同步降压转换器

 

与非门
SN54AC00-SP 航天类 4 通道、2 输入、2V 至 6V 与非门

 

比较器
LM139AQML-SP 低功耗低失调电压四路比较器

 

电子保险丝(集成热插拔)
TPS7H2201-SP 耐辐射、QMLV 和 QMLP、1.5V 至 7V 输入、6A 电子保险丝

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7H1101A-SP 耐辐射 QMLV、1.5V 至 7V 输入、3A 低噪声可调低压降 (LDO) 稳压器
联系人
提供的资源
  • Third-party accessory
支持的地区
  • 北美
公司总部
  • STAR House, 166 Nethergate
  • Dundee, DD1 4EE
  • Scotland

资源

Third-party accessory

STARD-3P-STAR-TIGER — STAR-Dundee 使用 TI 耐辐射电源和模拟 IC 的 STAR-Tiger SpaceFibre 电源

STAR-Tiger 是一款高性能 SpaceFibre 路由交换机,作为欧盟 Hi-SIDE 项目的一部分,获得了欧洲航天论坛的航空创新奖。STAR-TIGER 交换机中的电源板为用于实现路由交换机的 Xilinx KU060 FPGA 提供主电源轨。STAR-Tiger 电源板使用德州仪器 (TI) 的耐辐射电源器件,提供了可实现航天器高性能计算和组网的稳健电源。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。