SIMPLESTUDIO

用于 CC31xx 的 SimpleLink™ Studio

SIMPLESTUDIO

下载

概述

SimpleLink™ Studio for CC31xx 是一款基于 Windows 的软件工具,用于辅助开发微控制器的嵌入式网络应用和软件。借助 SimpleLink Studio for CC31xx,嵌入式软件开发人员可以使用任何桌面 IDE(例如 Visual Studio 或 Eclipse)开发并测试应用,并使用 CC31xx BoosterPack 将其应用连接到云。然后,可以轻松地将应用移植到任何微控制器。

借助 SimpleLink Wi-Fi CC31xx 解决方案,用户现在可灵活地将 Wi-Fi 添加到任何微控制器 (MCU)。  这款 Internet-on-a-chip 解决方案包含所需的所有资源以轻松创建 IoT 解决方案 – 安全功能、快速连接、云支持等。  更多有关 CC31xx 的信息,请访问 https://www.ti.com/simplelinkwifi。 

特性
  • 可以对搭配 CC31xx SimpleLink 驱动器使用的 MCU 嵌入式网络应用程序进行基于 PC 的代码开发和调试
  • 开箱即用功能支持桌面 IDE(例如 Visual Studio 和 Eclipse),并且可以轻松地移植到其他 IDE
  • 利用 8 个同步 TCP 或 UDP 套接字或 2 个同步 TLS v1.2/SSL 3.0 套接字连接到 CC31xx 上的嵌入式 TCP/IP 堆栈
  • 包含多个展示 CC31xx API 用法的参考应用程序 - 不需要预先具备 Wi-Fi 或网络经验
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

软件开发套件 (SDK)

CC3120SIMPLESTUDIO SimpleLink Wi-Fi CC3120 软件开发套件 (SDK),包括用于支持 SimpleLink MCU 平台的 SimpleLink Studio

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

CC3120SIMPLESTUDIO SimpleLink Wi-Fi CC3120 软件开发套件 (SDK),包括用于支持 SimpleLink MCU 平台的 SimpleLink Studio

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2024-8-23

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用手册 针对在免许可证 2.4GHz/5GHz 频段运行的 SRD 的 CE 法规 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-11-7
更多文献资料 TI SimpleLink™ Wi-Fi® Family - Internet-on-a-chip solutions (Rev. C) 2016-9-7

相关设计资源

硬件开发

开发套件
CC3120BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块
评估板
CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块

软件开发

软件开发套件 (SDK)
CC3100SDK SimpleLink Wi-Fi CC3100 软件开发套件 (SDK) SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持