SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN
SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN
SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN
概述
重要说明:
SimpleLink SDK 会定期更新,要获取最新版本更新,请点击上方的“Alert Me”。
CC3120 SDK 包含驱动程序、很多针对 Wi-Fi 功能和互联网的示例应用,以及使用 CC3120 Internet-on-a-chip™ 解决方案时所需的文档。此 SDK 可与 TI 的 MSP432P401R LaunchPad 或 SimpleLink Studio(允许使用 CC3120 进行 MCU 开发的 PC 工具)配合使用。您还可以将此 SDK 用作任何平台的示例代码。TI 的 MSP432P401R 超低功耗 MCU 具有 Code Composer Studio IDE 和 TI RTOS,支持此 SDK 中的所有示例应用。此外,许多应用还支持 IAR。
特性
o 片上互联网示例应用
- 来自 SimpleLink Wi-Fi 解决方案的电子邮件
- 信息中心:从互联网了解时间和天气信息
- HTTPS 服务器:在 SimpleLink Wi-Fi 解决方案上托管安全网页• XMPP:IM 聊天客户端
- 串行接口
o Wi-Fi 示例应用
- 简单 Wi-Fi 配置
- 基站、AP 模式
- TCP/UDP
- 安全性 – 企业/个人、TLS/SSL
- 电源管理 – 深度睡眠、休眠
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | SimpleLink™ Wi-Fi® AT Command 用户指南 (Rev. D) | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021-7-21 | ||
白皮书 | Simple and efficient software development with the SimpleLink™ MCU platform (Rev. E) | 2019-12-6 | ||||
白皮书 | How the robust, compatible and consistent expansion of SimpleLink™ software lead | 2018-12-5 | ||||
技术文章 | Predicting motor failures with vibration analysis, Part 2 | PDF | HTML | 2018-5-17 | |||
技术文章 | Predicting failures with condition monitoring, Part 1 | PDF | HTML | 2018-4-19 |