CC3100SDK

SimpleLink Wi-Fi CC3100 软件开发套件 (SDK)

CC3100SDK

下载

概述

SimpleLink™ Wi-Fi ® CC3100 SDK 包含驱动程序、25 个以上的示例应用以及使用 SimpleLink Wi-Fi CC3100 解决方案所需的文档。它还包含闪存编程器,这是一款命令行工具,用于闪存软件并配置网络和软件参数(SSID、接入点通道、网络配置文件等)、系统文件和用户文件(证书、网页等)。此 SDK 可与 TI 的 MSP430F5529 或 SimpleLink Studio for CC3100(一款使用 CC3100 进行 MCU 仿真的 PC 工具)配合使用。您也可以将此 SDK 用作任何平台的示例代码。

此 SDK 提供各种各样的支持。TI 的具有 CCS IDE 但没有 RTOS 的 MSP430F5529 超低功耗 MCU 支持此 SDK 中的所有示例应用。此外,有些应用还支持 IAR。    

特性

下面概括了应用的类别:

  • 片上互联网示例应用
    • 通过 SimpleLink Wi-Fi 解决方案发送电子邮件
    • 信息中心:从互联网上了解时间和天气信息
    • http 服务器:在 SimpleLink Wi-Fi 解决方案上承载网页
    • XMPP:IM 聊天客户端
    • 串行接口
  • Wi-Fi 示例应用
    • 简易 Wi-Fi 配置
    • AP 模式站
    • TCP/UDP
    • 安全– 企业/个人、TLS/SSL
    • 电源管理 – 深度睡眠、休眠
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

软件开发套件 (SDK)

CC3100SDK CC3100 软件开发套件 (SDK)、服务包和附加组件

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Wi-Fi 产品
CC3100 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Wi-Fi® 无线网络处理器 CC3100MOD 适用于物联网且具有 2 个 TLS/SSL 插槽的 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 网络处理器模块
硬件开发
评估板
CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块 CC3100MODBOOST SimpleLink Wi-Fi CC3100 Module BoosterPack CC31XXEMUBOOST 用于 SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack 的高级仿真 BoosterPack DISCOVERY-ADAPT 适用于 SimpleLink Wi-Fi CC31XX BoosterPack 插件模块的 Discovery 适配器板
下载选项

CC3100SDK CC3100 软件开发套件 (SDK)、服务包和附加组件

close
最新版本
版本: 1.3.0
发布日期: 2018-3-13

Link to Windows Installer for CC3100SDK

SHA-256 校验和

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

SHA-256 校验和

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

SHA-256 校验和

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

SHA-256 校验和

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

SHA-256 校验和

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
Wi-Fi 产品
CC3100 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Wi-Fi® 无线网络处理器 CC3100MOD 适用于物联网且具有 2 个 TLS/SSL 插槽的 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 网络处理器模块
硬件开发
评估板
CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块 CC3100MODBOOST SimpleLink Wi-Fi CC3100 Module BoosterPack CC31XXEMUBOOST 用于 SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack 的高级仿真 BoosterPack DISCOVERY-ADAPT 适用于 SimpleLink Wi-Fi CC31XX BoosterPack 插件模块的 Discovery 适配器板

文档

Link to MSP430Ware for MSP Microcontrollers

发布信息

The CC3100 SDK delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi micro-controller devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.

相关设计资源

硬件开发

评估板
CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块 CC3100MODBOOST SimpleLink Wi-Fi CC3100 Module BoosterPack

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频