选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

CC3100SDK

CC3100 软件开发套件 (SDK)、服务包和附加组件

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.3.0
发布日期: 2018-3-13

Link to Windows Installer for CC3100SDK

SHA-256 校验和

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

SHA-256 校验和

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

SHA-256 校验和

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

SHA-256 校验和

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

SHA-256 校验和

Link to Service Pack Installer for CC3100SDK

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
Wi-Fi 产品
CC3100 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Wi-Fi® 无线网络处理器 CC3100MOD 适用于物联网且具有 2 个 TLS/SSL 插槽的 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 网络处理器模块
硬件开发
评估板
CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块 CC3100MODBOOST SimpleLink Wi-Fi CC3100 Module BoosterPack CC31XXEMUBOOST 用于 SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack 的高级仿真 BoosterPack DISCOVERY-ADAPT 适用于 SimpleLink Wi-Fi CC31XX BoosterPack 插件模块的 Discovery 适配器板

文档

Link to MSP430Ware for MSP Microcontrollers

发布信息

The CC3100 SDK delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi micro-controller devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.