SEGGER
概述
SEGGER 提供硬件和软件开发工具,为基于 SimpleLink™ MCU 产品系列的嵌入式应用提供编程和调试支持。此外,SEGGER 还提供完整的调试器和 GCC C/C++ 编译器工具链,用于 SimpleLink MCU 软件开发。一组丰富的嵌入式软件栈,外加实时操作系统 (RTOS),可为 SimpleLink MSP432™ 微控制器提供全面支持。
- 调试探针:J-Link 和 J-Trace
SEGGER J-Link 调试探针是当今使用非常广泛的调试探针系列。他们将这方面的经验引入对 SimpleLink MCU 产品系列的支持中。
J-Link 调试探针拥有高达 3MB/s 的 RAM 下载速度和全新的闪存加载程序,并且能够在 MCU 闪存中设置无限数量的断点,因此可优化您的调试和闪存编程体验。
事实上,SEGGER J-Link 和 SimpleLink MCU 的结合可提供业界极其快的闪存下载选项。这意味着,可以针对您的生产线更快速地对新的 SimpleLink MCU 器件进行编程。
J-Link 支持广泛的常用集成开发环境 (IDE),例如:
- Windows®、macOS™ 和 Linux® 上的 Code Composer Studio™ (CCS)
- IAR Embedded Workbench for ARM® (EWARM)
- Keil MDK-ARM (µVision)
特性:
- 符合公认事实标准的 ARM 调试探针(已售出 400,000 件以上)
- 高达 3 MB/s 的下载速度
- 跨平台支持(Microsoft Windows、Linux 和 macOS)
- 固件更新免费
- 提供生产型闪存编程软件 (J-Flash)
- 无需电源,通过 USB 供电
- 支持多种目标接口(JTAG、SWD)
- SEGGER Embedded Studio IDE
Embedded Studio 是一款完整的 C/C++ IDE,用于构建和调试基于 SimpleLink MSP432 微控制器的嵌入式应用。Embedded Studio 可自由用于评估和非营利性教育目的,不受任何限制。
特性
- 附带项目管理工具和编辑器的集成开发环境
- 包含预构建的 C/C++ 编译器、GCC 和 LLVM
- 适用于嵌入式系统的免版费 C 库
- 功能丰富的调试器与 J-Link 无缝集成,可提供面向 SimpleLink MSP432 MCU 的业界极其快闪存下载选项
- 面向 embOS 和 FreeRTOS 的 RTOS 感知插件
- 外部工具链支持 – IAR/Keil 项目导入程序
- Windows、macOS 和 Linux 支持
- 生产编程器
SEGGER 生产编程器支持通过 JTAG/SWD 对 SimpleLink MCU 产品系列进行编程,并提供业界极其快的闪存下载选项。这些生产编程器专为利用 J-Flash 软件或独立软件对闪存目标进行编程而设计。它们还可用作 J-Link 调试探针。
特性
- 独立 JTAG/SWD 编程器
- USB、以太网或 RS232 连接
- 支持内部和外部闪存器件
- 固件更新免费
- Windows、macOS 和 Linux 支持
- RTOS 和中间件嵌入式软件
SEGGER 借助其实时操作系统 (RTOS) 和中间件嵌入式软件为 SimpleLink MSP432 MCU 提供支持。这些软件库经过精心开发,旨在提供高性能并实现较小的占用空间。这些产品是:
- emOS RTOS
- emWin(图形软件和 GUI)
- emFile(文件系统)
- emSecure(数字签名套件)
下载
调试探针
J-LINK — SEGGER 提供的调试探针
支持的产品和硬件
软件编程工具
SEGGER-FLASHER — SEGGER 提供的生产编程器
SEGGER-FLASHER — SEGGER 提供的生产编程器
IDE、配置、编译器或调试器
SEGGER-EMSTUDIO — SEGGER 提供的集成开发环境 (IDE)
SEGGER-EMSTUDIO — SEGGER 提供的集成开发环境 (IDE)
操作系统 (OS)
SEGGER-EMBEDDEDSW — SEGGER 提供的 RTOS 和中间件
SEGGER-EMBEDDEDSW — SEGGER 提供的 RTOS 和中间件
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技术文章 | Boost your SimpleLink MCU development with the Open On-Chip Debugger | PDF | HTML | 2018-4-11 | |||
技术文章 | Rapidly scale your connected solutions with the new SimpleLink™ MCU platform | PDF | HTML | 2017-3-15 | |||
更多文献资料 | TI Code Composer Studio; Segger: The Embedded Expert | 2016-12-14 | ||||
技术文章 | How to use ARM® Keil® RTX with MSP432 MCUs | PDF | HTML | 2015-6-9 |
相关设计资源
软件开发
IDE、配置、编译器或调试器
软件开发套件 (SDK)
支持和培训
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 SEGGER.
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。