特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
SEGGER
SEGGER 提供 J-Link 调试/跟踪探头、量产型闪存编程器、RTOS 和开发工具
SEGGER 在嵌入式系统领域拥有三十余年经验,研发尖端实时操作系统 (RTOS) 与软件库,并提供全套硬件工具(适用于开发与量产)及软件工具。
他们的座右铭是:“简单易用”。这一点在产品中得到充分体现,即便在高度复杂的技术行业,其产品仍兼具专业性与易用性。嵌入式系统在日常生活中所占的比重正不断提升,SEGGER 团队满怀热忱地投身于这一领域。
-
6178741255
- 联系合作伙伴
- www.segger.com/
- 调试探针
- 软件编程工具
- 中国
- 亚洲其他地区
- 北美
- 南美洲
- 印度
- 大洋洲
- 日本
- 欧洲
- 非洲
- 101 Suffolk Lane
- Gardner, Massachusetts, 01440
- United States of America
资源
SEGGER — 适用于嵌入式系统的 SEGGER 硬件和软件开发工具
SEGGER 提供硬件和软件开发工具,为基于 SimpleLink™ MCU 产品系列的嵌入式应用提供编程和调试支持。此外,SEGGER 还提供完整的调试器和 GCC C/C++ 编译器工具链,用于 SimpleLink MCU 软件开发。一组丰富的嵌入式软件栈,外加实时操作系统 (RTOS),可为 SimpleLink MSP432™ 微控制器提供全面支持。
- 调试探针:J-Link 和 J-Trace
J-Link 调试探针拥有高达 3MB/s 的 (...)
SEGGR-3P-J-LINK — SEGGER J-Link 系列调试探针
SEGGER J-Link 是业界领先的嵌入式系统开发调试探针系列。J-Link 以其卓越的速度、可靠性和多功能性而闻名,已成为全球开发人员首选的工具。二十多年来,这些探针在各种嵌入式应用和行业中,都在高效调试、编程和性能分析中发挥着关键作用。
J-Link 调试探针是优化调试和闪存编程体验的首选解决方案。用户可以享受到破纪录的闪存加载速度、高达 4MB/s 的 RAM 下载速度,以及在微控制器闪存存储器中设置无限断点的能力。这种速度、灵活性和可靠性的结合,使 SEGGER 的 J-Link 成为嵌入式系统开发人员不可或缺的工具。
要查看 J-Link 支持的 TI MCU (...)
SEGGR-3P-J-TRACE — SEGGER J-Trace 系列流式跟踪探针
SEGGER 的 J-Trace 是一款专业的流式跟踪探头,配备广泛的功能列表,专为满足嵌入式开发人员的调试需求而定制,旨在提供最佳的跟踪体验。J-Trace 具有无限流式跟踪、实时代码系统配置和实时代码覆盖等功能,使开发人员能够高效地隔离并识别难以查找的代码缺陷。
J-Trace 具有对 Windows、macOS 和 Linux 的多平台支持,兼具高度灵活性。它兼容大多数主流 IDE,确保能够无缝集成到各种开发环境中。
SEGGER 已对以下 TI 器件进行了 J-Trace 功能测试,并创建了参考项目以验证(流式)跟踪功能:AM3359、AM3517、Jacinto 7 (...)